Servicios de Ingeniería > Puesta en Marcha
Customer-specific solutions

Nuestros experimentados ingenieros de Sistemas y Servicios le pueden ayudar:

A reducir el tiempo que requiere para implementar un sensor en un sistema existente, así como disminuir considerablemente la carga de trabajo en la implementación de un proyecto de trazabilidad con RFID o de actualización de una línea de ensamble con la más reciente e innovadora tecnología IO-Link.

Ejemplos

  • Configuración y puesta en marcha de sistemas BIS – RFID.
  • Implementación de un Pokayoke para verificación de parte presente y evitar duplicidad de componentes.
  • PokaYoke para verificación de hermeticidad en tanques.
  • Fabricación de tableros de Acero inoxidable con Master Ethernet-IP IO-Link y manifold para válvulas.
  • Alarma de ciclo de Manufactura con Smartlight a través de Master IOLink en DeviceNet.
  • Pokayoke para retirar tags antes de enviar los motores a la planta de ensamble.
  • Actualización de redes industriales.

Las ventajas

  • Puesta en servicio
  • Soporte especializado
  • Optimización del Sistema