La red industrial Ethernet con IO-Link

Capacitacion
Capacitacion

¿Sus tiempos de instalación y/o montaje o desmontaje son altos?, ¿La cantidad de conexiones y cables de sensores / actuadores son tantos que a la hora de resolver un problema o realizar una reparación le resulta una labor difícil y que consume mucho tiempo?, ¿Los procesos de diagnóstico son complicado o simple y sencillamente no están disponibles en caso de paro no planeado?

Para resolver toda esta problemática Balluff le invita a incrementar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades para aplicar una solución a partir del curso:

Fundamentos de la red Industrial Ethernet y su conexión con IO-Link

Al finalizar el curso, el participante será capaz de:

  • Comprender los conceptos básicos de las redes de bus de campo.
  • Comprender los fundamentos y conceptos de una red Ethernet industrial.
  • Conocer la secuencia para el direccionamiento de los módulos Ethernet/IP de Balluff para la conexión de señales de entrada y salida.
  • Comprenderá el funcionamiento de una red Ethernet/IP y efectuará prácticas de conexión con módulos Balluff de conexión de señales de entrada y salida.
  • Diferenciar una red Ethernet/IP de otro tipo de redes industriales, así como también las aplicaciones típicas de dicha red dentro de la pirámide de control.
  • Comprender y realizar la conexión, configuración, puesta en marcha, monitoreo, detección y diagnósticos de los módulos Balluff conectados a la red Ethernet/IP.
  • Conocer y aplicar las mejores prácticas en el manejo, instalación y conexión de una red Ethernet/IP.
  • Lugar y Fecha: Guadalajara, Jal., del 9 al 11 de julio de 2019.

    Monto de inversión: $ 800.00 USD más IVA por persona.

    El monto de inversión incluye materiales (cuaderno, pluma, memoria USB con información del curso, Manual del participante), coffee break continuo y comida del medio día. Reconocimiento de participación.

    Cupo limitado a 8 personas.