Aplicaciones a prueba de errores > Arquitectura del sistema con IO-Link
Arquitectura del sistema con IO-Link

IO-Link como base para la mejora continua de procesos

Al principio, casi todos los procesos de producción cumplen su objetivo. Sin embargo, el alcance real de su rendimiento solo se revela después de un determinado período. Para el uso de aplicaciones Poka-Yoke, es importante saber si el sistema puede expandirse fácilmente, y si las actualizaciones son eficientes y económicas.

Por lo tanto, durante el diseño y la fase de planificación, se debe seleccionar una arquitectura de redes adecuada que cumpla con esos requisitos.

Balluff proporciona esta red y esta tecnología mediante el estándar abierto IO-Link.

La tecnología expandible de manera modular posibilita la integración ininterrumpida de dispositivos adicionales. Además, garantiza la implementación de la prevención de errores y de soluciones de trazabilidad, por ejemplo, con sistemas RFID (de identificación por radiofrecuencia).). Esto es importante para la mejora continua de los procesos.

Se recomienda mantener varios puertos IO-Link abiertos para que las futuras expansiones resulten fáciles de manejar y económicas. La independencia del bus de campo también es favorable.

IO-Link puede implementarse en todas las plataformas de control comunes.