Soluciones inteligentes para la industria automotriz > Automatización en la fabricación de baterías
Soluciones flexibles para la automatización de la fabricación de baterías

La movilidad eléctrica exige calidad y economía

Más y más conductores están cambiando: 'Conducir eléctrico' es el nuevo máximo, porque el cambio climático y los combustibles fósiles limitados requieren soluciones alternativas a los motores de combustión. El progreso tecnológico en el desarrollo de baterías ha colocado a la movilidad eléctrica en la vanguardia.

Las baterías son el corazón de los autos eléctricos. La producción económica de baterías de alta calidad requiere de soluciones de automatización flexibles y eficientes. Balluff tiene muchos años de experiencia en automatización y automóviles. Le ofrecemos tecnologías orientadas al futuro para soluciones flexibles de amplio espectro para automatizar su producción de baterías, tanto en la producción de celdas de batería como en su ensamble.

Producción de celdas de batería: Control de calidad desde el inicio

Una sola celda de batería defectuosa es suficiente para impactar negativamente a una batería completa. El control de calidad retrasado puede resultar en altas tasas de desecho, que podrían reducirse al revisar la calidad durante todo el proceso de fabricación de la batería. La automatización en la fabricación de baterías es un factor decisivo en el control de calidad ya que permite que la calidad se controle de manera continua y efectiva en cada paso del proceso.

Nuestras soluciones de sensores, identificación y redes de alta calidad le ayudan a producir baterías de alta calidad. Nuestros sensores de ángulo, por ejemplo, garantizan el control del borde de la banda de las películas de electrodos en el calandrado, los sensores de contraste le permiten saber a tiempo cuando se está acabando un rollo de película, nuestros sensores fotoeléctricos de distancia se utilizan para controlar el diámetro y nuestros sistemas de cámaras comparan, verifican y controlan anchos, contornos y posiciones. Esto permite que los defectos del proceso se detecten a tiempo y se corrijan.

Ejemplos de aplicación en la producción de celdas de batería

Sensores de inclinación para un guiado continuo de los rollos

Monitoreo del diámetro con sensores fotoelécticos

Control del borde de la banda usando sensores de ángulo

Sensores de seguridad para asegurar puertas de seguridad

Producción de módulos de batería: Trazabilidad y flexibilidad en todos los pasos del proceso

La trazabilidad ininterrumpida de toda la producción y los datos relacionados con el origen es indispensable en la producción del módulo de batería. Solo así podrá verificar que los pasos del proceso incluyan todos los componentes y tengan una calidad garantizada. Balluff está a su lado para estas tareas con una amplia gama de sistemas RFID.

Con los cambios en el tamaño de las celdas de la batería, los diferentes contactos y las diversas situaciones de instalación en los paquetes, la tecnología de la batería se mejora constantemente. Los equipos de producción deben ser correspondientemente flexibles y adaptarse rápidamente a esta mejora continua. Balluff le ayuda aquí con soluciones flexibles: los acopladores inductivos, por ejemplo, permiten la transmisión de datos y energía sin contacto. Estas unidades hacen que los contactos de los enchufes mecánicos sean innecesarios y, por lo tanto, reducen el esfuerzo y los gastos de cableado. Al automatizar la producción de baterías, enfrentará nuevos desafíos en el menor tiempo posible y flexibilizará sus procesos.

Para detectar irregularidades de forma temprana o prevenir estados operativos críticos, nuestras torretas LED SmartLight son una solución ideal y nuestras SmartCameras leen de manera fiable los códigos en las celdas de la batería.

Ejemplos de aplicación en la producción de módulos de batería

Uso de acopladores inductivos para transmitir datos y energía

Detección de posición fiable con sensores inductivos de Factor 1

VIsualización de procesos usando las flexibles SmartLights

Identificación y seguimiento automático con RFID

Información Adicional

Listas de aprobación Manuales del proyecto, listas de aprobación e información del proyecto
Movilidad Eficiencia y calidad incluso en lotes de una sola pieza
IO-Link Para una calidad de proceso mejorada
Seguridad Seguridad de las máquinas con calidad Balluff
Visión Artificial Procesamiento de imágenes industriales; soluciones completas de un solo proveedor