Soldadura, troquelado y ensamble en la industria automotriz

Soldadura, troquelado y nuevas tecnologías de ensamble

Las crecientes demandas de automatización en la industria automotriz son uno de los aspectos en los que se concentra Balluff. Cuando se trata de tecnologías de troquelado, soldadura y ensamble alternativas, ofrecemos las mejores soluciones para hacer avanzar la automatización en sus procesos de producción utilizando tecnología orientada hacia el futuro.

Soldadura: Supervise de forma fiable los procesos de soldadura y aumente la disponibilidad de la planta

El control de calidad comienza durante el proceso de fabricación. Solo de este modo podrá reaccionar rápidamente ante las deficiencias y prevenir los altos costos del retrabajo y las devoluciones. Nuestras SmartCamera inteligentes automatizan las inspecciones visuales para asegurar una alta calidad de producto, por ejemplo, en las uniones soldadas. Además, usted puede monitorear fácilmente las condiciones de los equipos con las torretas SmartLight IO-Link de Balluff, que visualizan las señales de salida de los sensores. Ahora, puede reconocer las irregularidades y las tendencias a tiempo para prevenir estados operativos críticos.

El proceso de soldadura crea condiciones hostiles: Las chispas que saltan y las esquirlas de metal y soldadura pueden causar daño térmico o pegarse a los sensores y cables, con lo cual se afecta negativamente su funcionalidad. Balluff cuenta con una amplia gama de sensores inmunes a la soldadura, con los cables y accesorios adecuados. Diseñados con frentes de acero inoxidable o recubrimientos cerámicos, estos sensores son lo suficientemente resistentes como para ofrecer una larga vida útil cuando se los utiliza directamente en el área de soldadura. Su fiabilidad en estas condiciones aumenta la calidad y la disponibilidad de los equipos de producción. Nuestros módulos de E/S (Entradas/Salidas) y de red optimizados para aplicaciones de soldadura también aseguran una transmisión fiable de la señal en campos de interferencia electromagnética.

Ejemplos de aplicaciones para soldadura

Transmita señales de forma segura en campos con ruido eléctrico

Visualice fácilmente los estados operativos

Comuníquese sin que le pese

Fuente de alimentación óptima

Troquelado: Minimice el tiempo de paro, el tiempo de puesta en marcha y asegure el retiro de las piezas

El troquelado resulta una actividad muy exigente para los sensores y las herramientas. Los sensores y accesorios Balluff funcionan con alta fiabilidad, incluso cuando son sometidos a grandes fuerzas. Nuestros robustos componentes le permiten minimizar el tiempo de paro y reducir sus costos generales.

El incremento en la variedad de productos requiere cambios de herramientas y reajustes de los equipos de manera más frecuente. Pero cuando las prensas se detienen, los costos no paran. Nuestros acopladores inductivos simplifican los cambios de herramientas al transmitir la energía y las señales sin contacto, lo que brinda una gran flexibilidad, a la vez que previene el desgaste. Un ID almacenado en el hub de sensores/actuadores impide las asociaciones incorrectas. Con los sensores IO-Link, los datos de los parámetros pueden almacenarse directamente en el maestro IO-Link, de modo que no es necesario volver a ingresar los parámetros y no se pierde tanto tiempo. El sistema carga los datos directamente en el dispositivo.

El retiro de las piezas troqueladas por deslizaderas o bandas transportadoras debe funcionar de manera ininterrumpida para evitar cuellos de botella y proteger las herramientas de troquelado para que no se dañen. Nuestras cortinas de luz y nuestros sensores inductivos reportan inmediatamente cualquier retraso, para mantener el movimiento eficiente de las piezas.

Ejemplos de aplicaciones para troquelado

Cambio rápido de herramientas

Rastreo eficiente

Asegure las líneas de prensado

Nuevas tecnologías de ensamble: Asegure una alta calidad uniforme

La tendencia hacia las construcciones ligeras ha impulsado la innovación en el campo de las tecnologías de ensamble. Además del acero convencional, los metales ligeros como el aluminio, los aceros de alta resistencia y los compuestos de fibra se utilizan cada vez más. Con todos estos materiales diferentes, se usan las técnicas de remachado, sujeción por curvatura de terminales, atornillado y adhesión, y cada proceso requiere inspecciones de calidad.

En especial, la adhesión está reemplazando cada vez más a las otras técnicas de ensamble. Un automóvil moderno, actualmente contiene alrededor de 15 a 18 kilos de adhesivo. Los parabrisas delanteros y traseros adheridos ya son comunes. Pero los puntos débiles en la adhesión, o el uso del adhesivo incorrecto, crean un riesgo de seguridad. Los sensores Balluff le ayudan a cumplir con sus altos estándares de calidad.

Ejemplos de aplicaciones para nuevas técnicas de ensamble

Inspección de tiras de adhesivo

Identificación fiable de los recipientes de adhesivo

Inspección de calidad del remachado autoperforante

Información adicional

Listas de aprobaciones Manuales de proyecto, listas de aprobaciones e información de proyectos:
Movilidad Eficiencia y calidad incluso en lotes de una sola pieza (archivo PDF)
IO-Link IO-Link para una calidad de proceso mejorada
Alta durabilidad Máxima fiabilidad en sectores industriales hostiles
Seguridad Seguridad de las máquinas con calidad Balluff
Visión artificial Procesamiento de imágenes industriales; soluciones completas de un solo proveedor