IO-Link. La solución ideal > Ejemplos de aplicaciones de IO-Link
IO-Link

Hablamos el idioma de IO-Link en la totalidad del proceso de producción

La comunicación de IO-Link asegura la transparencia de la totalidad de la automatización, en cada campo, incluidos logística, servicio, fabricación, ensamblaje, pruebas y empaquetado, y de cada aplicación, incluidas detección de fluidos, identificación, detección de posición y detección de objetos. Esto permite una comunicación ininterrumpida desde el nivel de campo a la nube.

En Balluff, usted gana soluciones holísticas IO-Link, con sensores IO-Link de alto rendimiento y la mejor red y tecnología de conectividad IO-Link . Las soluciones innovadoras de Balluff, como Safety over IO-Link, las torres de señales LED y SmartLight de Balluff, muestran rotundamente la forma en que la tecnología IO-Link permite usar máquinas, sistemas y procesos de producción inteligentes. Balluff habla el idioma de IO-Link en cada campo y con todos los principios operativos, de manera que usted tendrá acceso a las ventajas de IO-Link en la totalidad del sistema y para cada máquina en particular:

  • IO-Link es fácil de instalar
  • IO-Link aumenta la disponibilidad de la máquina
  • IO-Link permite el mantenimiento orientado a las necesidades
  • IO-Link hace que las operaciones sean más eficientes

Seguridad con IO-Link

La seguridad es una prioridad. Por lo tanto, para aumentar la eficiencia de los conceptos de seguridad e integrarlos al control del sistema, hemos desarrollado un módulo de E/S seguro: el Safety Hub de Balluff, la primera solución de seguridad integrada que usa comunicación con IO-Link. Safety over IO-Link es fácil de integrar, responde con rapidez y puede reemplazar el gabinete de control. Safety over IO-Link conecta la tecnología de automatización y seguridad y se comunica hasta el último metro. La interfaz IO-Link ofrece detalles sobre sensores y actuadores, además de información relevante a la seguridad.

SmartLight IO-Link

Las torres de señales LED SmartLight de Balluff usan un espectro flexible y diverso de colores para indicar las condiciones operativas, como la temperatura, los niveles actuales del sistema o incluso la posición de una deslizadera en un sistema de desplazamiento lineal. Esto le permite simplemente leer en qué se basa un estado actual en la escala de colores. Todos los colores se pueden configurar por separado desde el controlador. Se pueden asignar colores diferentes con unos pocos comandos, sin tener que hacer cambios mecánicos a los semáforos LED. Esto significa que usted puede realizar cambios durante la operación, gracias a IO-Link.

Hablamos el idioma de IO-Link

Balluff habla el idioma de IO-Link en cada campo y con todos los principios operativos. Juntos, estamos aprovechando al máximo las posibilidades de comunicación de IO-Link. A continuación, podrá ver la variedad de formas en las que puede aprovechar el rendimiento de IO-Link.

Ejemplos de aplicación

Simplificación de la topología de red

Transmisión sin contacto de energía y datos

Transparencia completa todo el tiempo

Para una alta calidad de producción

Nunca fue tan fácil tener más flexibilidad

Monitoreo de condiciones fiable: Alta calidad de producto

Medición de posición lineal continua, sin contacto

Soluciones de identificación completas para sistemas de transferencia

Rápido reemplazo de parámetros, mínima chatarra

Manejo simple, aplicación versátil y económica

Simplifique las aplicaciones de visión industrial

Gestión automatizada de herramientas con RFID industrial

Intercambio de información y transporte de datos a todos los niveles

Fácil protección de áreas peligrosas

Sin desgaste e inviolable

Para sistemas neumáticos e hidráulicos

Para condiciones extremas de soldadura

Monitoreo de condiciones y mantenimiento basado en condiciones

Descubra más detalles acerca de IO-Link de Balluff

Indicador SmartLight Tecnología innovadora para instalación y ensamblaje
Interfaces hombre-máquina: SmartLight Una luz, tres funciones
Industry 4.0 Conocimiento concentrado para la automatización industrial
Tecnología de redes industriales Redes con IO-Link
Safety over IO-Link Seguridad con calidad Balluff