IO-Link. La solución ideal > Ventajas de IO-Link
Ventajas de IO-Link: Más eficiencia, menores costos

Es eficiente y ahorra costos: la ventaja IO-Link

La interfaz de comunicación IO-Link ofrece beneficios tangibles: instalación rápida que ahorra costos, diagnóstico continuo y rápido reemplazo de sensores, ya que se los puede configurar desde una ubicación central. En definitiva, esto brinda una mayor flexibilidad y aumenta la eficiencia de la automatización.

Fácil instalación

Todo lo que necesita para IO-Link es un cable industrial estándar de tres o cuatro conductores. La interfaz estándar uniforme puede integrarse rápidamente al mundo del bus de campo. Incluso se pueden integrar fácilmente dispositivos complejos. Lo que resulta de particular interés es que, incluso sin un costoso cableado apantallado, la comunicación digital asegura una inmunidad al ruido. Las señales analógicas son digitalizadas sin pérdidas en la conversión.

IO-Link aumenta la disponibilidad de la máquina

IO-Link permite un cambio de sensores rápido y sin errores, y acorta el tiempo necesario para empezar a operar el sistema. El tiempo de parada disminuye significativamente, ya que el maestro IO-Link o el controlador escriben automáticamente los parámetros de un sensor IO-Link reemplazado en el nuevo sensor. Los procesos de puesta en servicio, los cambios de formato y los cambios de fórmula se manejan en forma centralizada mediante los módulos de funciones del controlador. Esto ahorra tiempo y minimiza el potencial de errores. Estas son algunas ventajas adicionales para usted: Los dispositivos IO-Link no se pueden confundir entre sí, ya que se pueden identificar automáticamente mediante IO-Link.

IO-Link permite el mantenimiento orientado a las necesidades

Los datos diagnósticos continuos para la totalidad del proceso extienden los intervalos de servicio, ya que el reajuste automático mediante IO-Link significa que usted debe realizar el mantenimiento del equipo y las máquinas con una frecuencia mucho menor. Ahora, es posible incluso la detección predictiva de errores, dado que el controlador muestra sistemáticamente los parámetros del proceso completo.

IO-Link hace que la operación sea más eficiente

Los sensores IO-Link pueden posicionarse en la máquina directamente en la ubicación donde operarán, dado que la accesibilidad del sensor ya no es importante. Esto resulta óptimo en función de los aspectos técnicos del proceso. Ahora, el monitoreo del proceso, la configuración y el análisis de errores de los sensores IO-Link se realizan en el controlador. Los procesos de mecanizado están optimizados en función del tiempo. Además, las demoras y distorsiones de señal se eliminan en forma fiable, dado que la transmisión de datos digitales también asegura la alta calidad de la señal. Con IO-Link se puede cumplir una amplia gama de requisitos de aplicaciones, gracias a los dispositivos binarios y analógicos estándares que se usan al mismo tiempo, como sensores y actuadores IO-Link.

IO-Link ofrece una red uniforme de alto rendimiento

Los conceptos de controles que usan IO-Link proporcionan soluciones simples y universales para contar con una red uniforme de alto rendimiento, lo cual significa que usted se beneficiará por los menores costos y por una mayor flexibilidad..

Hablamos el idioma de IO-Link

Las ventajas del IO-Link son obvias: fácil instalación, alta disponibilidad de las máquinas, mantenimiento orientado a las necesidades, operación eficiente y una red uniforme de alto rendimiento. Como socio comprometido con la automatización industrial, Balluff ofrece no solo un espectro enormemente amplio de productos y servicios con dispositivos como nuestro maestro IO-Link, concentradores IO-Link y sensores IO-Link, sino que, junto con usted, también desarrolla soluciones para la automatización industrial que se ajustan en forma precisa a sus necesidades y se pueden aplicar a nivel global.

Ejemplos

Migración de buses de campo

Robots automatizados

Expandir la descentralización

Rastreo de datos

Medición, control y regulación

Señalización

Manipulación y ensamblaje

Descubra más detalles acerca de IO-Link de Balluff

Industry 4.0 Conocimiento concentrado para la automatización industrial
Tecnología de redes industriales Redes con IO-Link
Safety over IO-Link Seguridad con calidad Balluff
Aseguramiento de la calidad Procesos mejorados que garantizan la calidad