IO-Link. La solución ideal > Conceptos de controles modulares con IO-Link
Conceptos de controles modulares con IO-Link

IO-Link: el USB para la automatización industrial

La interfaz IO-Link universal, con su propio protocolo y maestro IO-Link, está revolucionando la automatización industrial de la misma forma que el puerto USB lo hizo para el mundo de la computación. De la misma forma en que un dispositivo compatible con USB puede conectarse a cualquier puerto USB, un dispositivo IO-Link puede operarse con cualquier maestro IO-Link: Por lo tanto, IO-Link es una interfaz estandarizada para todos los dispositivos, como el USB, es de fácil instalación y cuenta con una funcionalidad de amplio alcance. Esto hace que la norma de comunicación con su protocolo IO-Link sea una tecnología habilitadora para una producción en red, inteligente, y una pieza importante para la industria en el futuro.

Desde cableado paralelo hasta protocolo de bus de campo

Reemplazar cableado paralelo por el uso de buses de campo fue un gran paso para la automatización industrial. Esto se debe a que el protocolo de bus de campo eliminó con éxito el inmenso esfuerzo de la instalación relacionado con los cables de cobre, y redujo los costos sustancialmente. Los buses de campo requieren menos tiempo de trabajo, ya que un cable de bus reemplaza varios hilos de cables paralelos y, por lo tanto, reduce la cantidad de hilos que se deben cablear y ahorra materiales y espacio adicionales. Además, el cable de bus enlaza los componentes de diversos niveles y hace posible tener un sistema sin gabinetes de control.

Obstáculos del protocolo de bus de campo

Pero ni siquiera los cables de bus de campo están libres de problemas, incluso si su protocolo ya no es eléctrico y debe hacerse una gran tarea de cableado por orden de magnitud. Los cables de bus de campo tienen un bajo nivel de señal, son susceptibles ruido y son inflexibles y costosos debido a la necesidad de apantallado.

IO-Link: simple y flexible

Ahora, los puntos débiles del protocolo de bus de campo ya son cosa del pasado, gracias a IO-Link. Un sistema IO-Link incluye un maestro IO-Link y uno o varios dispositivos IO-Link: sensores o actuadores. El maestro IO-Link es la interfaz al controlador (PLC) y se encarga de la comunicación con los dispositivos IO-Link conectados. La interfaz usa cables industriales estándares, no apantallados y de tres o cuatro conductores. Son muy flexibles y adecuados para muchos ciclos de curvatura. Como norma, se usan tres cables para comunicarse entre los dispositivos y el maestro IO-Link, y para generar voltaje de alimentación. Son fáciles de conectar, muy económicos, y sus conexiones están estandarizadas con conectores M5, M8 o M12.

IO-Link: universal e inteligente

Gracias al protocolo IO-Link universal, usted puede confiar en una norma establecida para incorporar los dispositivos más diversos en forma simple e inteligente. El monitoreo del proceso, la configuración y el análisis de errores de los dispositivos IO-Link ahora se realizan en el controlador. IO-Link de Balluff garantiza conceptos de controles extremadamente flexibles y una comunicación de los dispositivos a diversos niveles. Esta versatilidad, simplicidad y capacidad de rendimiento significan que IO-Link puede ser considerada una interfaz universal –como un USB– en la automatización.

Configuración en paralelo de diferentes dispositivos

El acceso directo a todos los dispositivos IO-Link de la red mediante protocolo de datagrama de usuario (User Datagram Protocol, UDP) permite la configuración en paralelo de diferentes dispositivos en la misma red. La función multiventana del software administrador de dispositivos permite que se configuren y diagnostiquen diferentes dispositivos al mismo tiempo. La capacidad de llevar a cabo una prueba E/S mediante un software y realizar configuraciones de parámetros sin el PLC hace que la puesta en marcha del sistema sea mucho más rápida. Junto con la comunicación PLC, los datos de procesos, parámetros y diagnóstico pueden transportarse sin afectar el ciclo del proceso del PLC. Esta comunicación tiene lugar en forma continua con todos los dispositivos IO-Link de la red. El administrador de dispositivos IO-Link puede usarse con todos los módulos maestros Profinet y EtherNet/IP de Balluff.

Hablamos el idioma de IO-Link

La cartera integral de IO-Link de Balluff incluye sensores con diferentes principios funcionales y un amplio espectro de red y tecnología de conexión inigualable. Como resultado, IO-Link de Balluff admite todos los protocolos actuales de bus de campo. Con sistemas de bus de campo como Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link y EtherCAT, hablamos el idioma de IO-Link en cada campo, para obtener una puesta en marcha rápida, procesos óptimos, alta conectividad, además de la mayor seguridad y eficiencia de planificación posible y una mayor flexibilidad para los conceptos de controles que usted desea. Nuestras soluciones IO-Link están hechas precisamente a medida de sus necesidades.

Descubra más detalles acerca de IO-Link de Balluff

Administrador de dispositivos IO-Link Configuración en paralelo de diferentes dispositivos
Industry 4.0 Conocimiento concentrado para la automatización industrial
Tecnología de redes industriales Redes con IO-Link
Safety over IO-Link Seguridad con calidad Balluff