IO-Link. La solución ideal > Módulos de red de bus de campo
Bloques de redes

Tecnologías de bus de campo, para un alto rendimiento

Una producción cada vez más rápida, más flexible, más eficiente y variable exige una comunicación ininterrumpida desde el sensor hasta la Internet. El resultado es una cantidad creciente de datos dentro de los procesos de producción. Por lo tanto, para la automatización industrial, deben usarse componentes que proporcionen esta información. Al mismo tiempo, se necesita una infraestructura que transporte los datos a todos los niveles. La tecnología de bus de campo brinda una solución. La transferencia de datos moderna mediante sistemas de bus de campo, como Profibus, Profinet, EtherCAT, CC-Link o EtherNet/IP™ en combinación con IO-Link, crea las condiciones previas perfectas para preparar su producción de acuerdo con los requisitos de Industry 4.0.

¿Qué es un bus de campo?

La primera generación de la tecnología de bus de campo fue desarrollada en la década de 1980 y desplazó el cableado paralelo, que había sido la norma hasta ese momento. El bus de campo reemplaza el conjunto de cables paralelos por un único cable de bus. Cuando varios dispositivos envían datos por un único cable, debe determinarse claramente quién (identificación) dijo qué (valor medido, comando) y cuándo (iniciativa). Los protocolos estándares lo hacen posible. En la actualidad, existen en el mercado muchos sistemas diferentes de bus campo, con diferentes características. Desde 1999, los sistemas de bus de campo se han estandarizado a nivel global, con la norma CEI 61158 (Comunicación de datos digitales para medición y control. Bus de campo para uso en sistemas de control industrial).

Sistemas de bus de campo e IO-Link

El protocolo de bus de campo simplifica el cableado, ahorra tiempo durante la planificación y la instalación, y reduce los costos. Cuando se la combina con IO-Link, la tecnología de bus de campo demuestra sus fortalezas aún mejor. Usando IO-Link, el bus de campo tiene una velocidad de datos mayor y se aprovecha mejor el protocolo. Los sistemas son menos susceptibles al ruido y se pueden aplicar con mayor flexibilidad. Además, dado que no se requiere apantallado, los costos se reducen. Un sistema de IO-Link consta de varios dispositivos: un maestro IO-Link, sensores inteligentes compatibles con IO-Link, y actuadores que están conectados al maestro. Los concentradores de sensores/actuadores permiten conectar sensores y actuadores binarios y/o analógicos. A tal fin, IO-Link usa cables industriales estándares con tres o cuatro conductores. Son muy flexibles y adecuados para muchos ciclos de curvatura. Son fáciles de conectar, muy económicos y sus conexiones están estandarizadas.

Hablamos el idioma de IO-Link

La cartera integral de IO-Link de Balluff incluye sensores con diferentes principios funcionales y un amplio espectro de red y tecnología de conexión inigualable. Como resultado, IO-Link de Balluff admite todos los protocolos actuales de bus de campo. Con sistemas de bus de campo como Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link y EtherCAT, hablamos el idioma de IO-Link en cada campo, para obtener una puesta en marcha rápida, procesos óptimos, alta conectividad y la mayor seguridad y eficiencia de planificación posible. Al asociarse con Balluff –fabricante de tecnología de sensores y proveedor establecido de soluciones para la automatización industrial– usted estará bien posicionado para el futuro y para Industry 4.0. Descubra más detalles acerca de los sistemas de bus de campo admitidos.

Tecnologías de bus de campo

Bloques de redes para Profibus

Bloques de redes para Profinet

Bloques de redes para CC-Link

Bloques de redes para CC-Link IE-Field

Bloques de redes para Devicenet

Bloques de redes para Ethernet/IP

Bloques de redes para EtherCAT

Descubra más detalles acerca de IO-Link de Balluff

Industry 4.0 Conocimiento concentrado para la automatización industrial
Tecnología de redes industriales Redes con IO-Link
Safety over IO-Link Seguridad con calidad Balluff