Visión artificial para la producción moderna

Soluciones completas de procesamiento de imágenes industriales de un solo proveedor

El procesamiento industrial de imágenes es esencial para la fabricación moderna y flexible, ya que asegura la calidad del producto y brinda apoyo a los procesos de fabricación eficientes. Nuestras cámaras pueden identificar y verificar las piezas de trabajo en cuanto a su calidad y posición.

Esto garantiza la transparencia en su producción y ayuda a hacer que sus procesos de fabricación sean aun más eficientes. Le proporcionamos todo lo que necesita para el procesamiento de imágenes: sensores de visión, escáneres portátiles, cámaras con software integrado, lentes y la iluminación correspondientes, junto con la conectividad y la tecnología de red adecuada. Brindamos soluciones integrales, todo de un solo proveedor y personalizado según sus necesidades.

> Soluciones de visión – el concepto simple para las tareas industriales (archivo PDF)

Esto garantiza la transparencia en su producción y ayuda a hacer que sus procesos de fabricación sean aun más eficientes. Le proporcionamos todo lo que necesita para el procesamiento de imágenes: sensores de visión, escáneres portátiles, cámaras con software integrado, lentes y la iluminación correspondientes, junto con la conectividad y la tecnología de red adecuada. Brindamos soluciones integrales, todo de un solo proveedor y personalizado según sus necesidades.

Visión que aporta visión interior

Las soluciones de la serie BVS de Balluff son versátiles y le permiten manejar prácticamente cualquier tarea relacionada con la visión: inspección de posición y tamaño, alineación y distancia de objetos, verificación de integridad, y lectura y verificación de texto (OCR/ OCV). Las soluciones de visión artificial también le permiten rastrear piezas de trabajo individuales y utilizar controles de calidad visuales en etapas completas de la producción.

Lo mejor es que la visión artificial de Balluff es fácil de usar, independientemente de que necesite cámaras industriales, sensores de visión o escáneres portátiles.

Detecte los defectos lo antes posible

Con la visión artificial usted puede identificar el estado del proceso y los posible defectos tempranamente, de modo que puedan corregirse cuanto antes. Esto reduce los lotes de chatarra y ahorra costos de fabricación. Nuestras cámaras también estabilizan todo el proceso de producción, dado que solo se transmite la información necesaria para el control por la red del proceso. Todos los demás datos se envían por una red separada. Gracias a la carga minimizada de datos, las cámaras de Balluff mantienen una red de proceso segura y estable.

¿Qué le ofrece la visión artificial de Balluff?

  • Cámaras con software integrado y los lentes y accesorios de iluminación correspondientes
  • Operación simple con acceso desde un navegador web, con software operativo claramente organizado, administración de usuarios y herramientas inteligentes
  • Ayuda en línea y manuales directamente integrados en la interfaz de usuario que siempre están actualizados
  • Sensores de visión para tareas específicas con hasta 20 inspecciones almacenables y detección de ubicación de 360°
  • Dispositivos portátiles de grado industrial en una carcasa compacta, para una lectura fiable de códigos 1D, 2D y apilados, con la máxima libertad de movimiento