Visión artificial para la producción moderna > Entorno del sistema para Visión Artificial
Entorno de sistemas para procesamiento de imágenes industriales

Redes y control de las soluciones de visión de Balluff

La SmartCamera de Balluff es sencilla de integrar en cualquier entorno de sistema utilizando una interfaz interoperable. Además, usted mantiene la flexibilidad en la elección de la versión de la cámara.

Interfaces para SmartCamera

La SmartCamera viene con múltiples interfaces para brindar flexibilidad en su enlace al entorno del sistema. Usted puede configurar y asignar las señales individuales según se requiera. Los datos de los resultados también pueden definirse y formatearse de varias maneras. La SmartCamera transmite sus datos al sistema de control del host. Los datos de objetos, como los números de serie, también se incluyen en la secuencia de inspección. Para minimizar la carga de datos y asegurar el proceso, la cámara puede configurarse de modo que la única información transportada por la red del proceso sea la que el controlador necesita. Todos los demás datos se envían por una red separada.

Las interfaces en resumen

  • Ethernet de 1 Gigabit (LAN)
  • Entradas y salidas digitales configurables por el usuario
  • Control UDP o TCP (por Ethernet de 1 Gigabit)
  • Bus de campo
  • Maestro IO-Link

Comunicación de resultados mediante bus de campo o IO-Link

La SmartCamera está disponible con diversas interfaces establecidas en la industria. Pueden ser variantes de bus de campo e IO-Link. Cada versión puede transmitir los datos directamente al controlador para generar reportes de inspección individuales. Los algoritmos de análisis inteligentes preparan la información recopilada en el formato que usted asigne y, además, puede cargar sus propios archivos de imágenes en las cámaras, por ejemplo, desde un teléfono inteligente.

Todo esto significa que usted se beneficia de una serie de procedimientos rápidos de inspección para el procesamiento de imágenes industriales. La flexibilidad de las soluciones de visión de Balluff tiene como resultado la máxima creación de valor a partir de la información que usted recopila.

Las versiones en resumen

Versión E/S:

  • Conexión TCP/IP/LAN (Ethernet de 1 Gigabit)
  • Hasta ocho entradas/salidas libremente programables y potencialmente aisladas
  • Las luces pueden controlarse en forma directa

Versiones para bus de campo:

  • Conexión TCP/IP/LAN (Ethernet de 1 Gigabit)
  • Interfaz de proceso Profinet o Ethernet/IP
  • Maestro IO-Link 1.1: Para establecer redes fácilmente con los componentes IO-Link
  • Hasta ocho entradas/salidas libremente programables
  • Minimiza la carga en la red del proceso: Separación opcional de los datos de proceso y los reportes con imágenes
  • Las luces pueden controlarse en forma directa