Visión artificial para la producción moderna > Soluciones de visión de Balluff
Sistemas de visión de Balluff

Soluciones de visión para todas las necesidades

Ya sea que trate de rastrear piezas, de verificar la posición, el tamaño, la orientación y la distancia de objetos, o de controlar su calidad e integridad, las soluciones de visión BVS de Balluff para el procesamiento de imágenes industriales le ofrecen conceptos individualizados para afrontar los retos de su producción. Con nuestra SmartCamera, cámaras industriales, escáneres portátiles y sensores de visión, usted obtiene la solución adecuada para cada requerimiento.

SmartCamera – Fácil de integrar, económica y flexible

¿Busca una solución sencilla y flexible para los procesos de rastreo, control de calidad y posicionamiento en su planta? Nuestras cámaras inteligentes son ideales para estas tareas. La SmartCamera BVS SC le brinda todas las funciones necesarias para verificar de forma fiable la calidad de su producción y eliminar los desperdicios. No importa qué funciones necesite, ya sea analizar, encontrar o medir, puede armarse individualmente según sus requerimientos específicos.

La SmartCamera ofrece una operación intuitiva y un software operativo fácil de usar, con herramientas basadas en los algoritmos HALCON, probados en la industria. Esto garantiza soluciones rápidas y fiables, además de permitir el envío de los resultados a dondequiera que se los necesite.

Su incorporación en el entorno de producción también es sencilla, ya que nuestra SmartCamera está disponible con interfaz IO-Link y con variantes de bus de campo. La SmartCamera viene en una robusta carcasa con grado de protección IP67, su instalación es flexible y brinda conectividad M12 estandarizada para todas las interfaces, lo que la hace ideal para usos industriales.

SmartCamera para visión artificial

Cámaras industriales – Rápidas, compactas y de alto rendimiento

Nuestras cámaras industriales brindan un procesamiento rápido de imágenes de alta resolución. Usted puede seleccionar entre color o blanco y negro y cuatro resoluciones de imagen diferentes. La forma compacta significa que nuestras cámaras industriales son fáciles de instalar, incluso en espacios pequeños, y proporcionan imágenes nítidas en cualquier posición. Las cámaras industriales están conectadas a un controlador industrial y son cómodas de configurar y poner en marcha mediante la interfaz operativa integrada BVS Cockpit. Pueden conectarse múltiples cámaras a un controlador al mismo tiempo, lo cual permite la inspección desde distintos ángulos. Esto hace que la inspección resulte de alta calidad y económica.

Un beneficio adicional: Gracias a las diversas interfaces, como GigE Vision y USB3, nuestras cámaras industriales cuentan con la flexibilidad de conectarse a diferentes tipos de controladores.

Cámara industrial

Tenga todo a la mano con los escáneres portátiles de Balluff

Los escáneres portátiles BVS HS-P y HS-Q de Balluff leen todos los códigos de barras estándares 1D, 2D y apilados en documentos, etiquetas de plástico, tarjetas de circuitos y piezas metálicas. Son sumamente robustos y pueden soportar varias caídas sobre pisos de concreto. El grado de protección IP65 significa que son aptos para el uso en campo. Su operación sencilla e intuitiva hace de los escáneres portátiles de Balluff una ayuda práctica para, por ejemplo, controlar los procesos de logística en los sistemas Kanban, para el control de producción, la identificación óptica de herramientas, el rastreo de piezas, el control de calidad o el mantenimiento de inventarios. La versión inalámbrica es especialmente móvil y puede enviar datos de forma fiable a una distancia de hasta 100 metros. Dado que cuenta con baterías de iones de litio, puede leer hasta 30,000 veces con una sola carga.

Dispositivos portátiles de Balluff

Visión todo terreno: Sensores de visión de Balluff

Nuestros sensores de visión proporcionan siete herramientas de visión independientes y hasta veinte inspecciones almacenables. Detectan e inspeccionan objetos y texto sin formato (OCR/ OCV), para que usted pueda confiar en contar con una detección inequívoca de defectos y con inspecciones de calidad exactas.

Todas las funciones de los sensores de visión de Balluff pueden combinarse de manera flexible. Esto significa que usted puede realizar distintas tareas de inspección con un solo sensor. La versión avanzada también resuelve las aplicaciones más exigentes, como la detección de ubicación dentro de un espacio circundante de 360 grados, y realiza las operaciones lógicas sobre las distintas características.

Cuando la velocidad es la característica más importante, el modelo universal es el indicado. Puede leer y verificar hasta 40 códigos de barras y códigos DataMatrix por segundo. Además, con sus potentes herramientas de procesamiento de imágenes basadas en contornos, puede localizar, verificar y contar las piezas en cualquier orientación rotacional.

Sensores de visión

Más información acerca de las soluciones de visión de Balluff

Productos de visión artificial
Productos de identificación óptica