Trazabilidad en la fabricación > Reposición automatizada de material (Kanban electrónico)
Transportador con Kanban electrónico

Sistema de Kanban electrónico

Cajas con Kanban electrónico

Reduzca los niveles de inventario en proceso e implemente la producción justo a tiempo

El sistema Kanban electrónico consiste, simplemente, en un método de reposición automatizada de material. En un sistema Kanban típico, existen múltiples tarjetas de colores o con códigos de barras dispuestas en un tablero para indicar el momento en que debe reponerse un componente en la línea de producción.

Con el tiempo, el método Kanban estándar se ha visto perjudicado debido a la pérdida de tarjetas, a tarjetas dañadas o a códigos de barras ilegibles. Con el sistema Kanban electrónico, directamente se coloca un tag de RFID en el recipiente o contenedor y se envía una notificación automática a la ubicación de almacenamiento para solicitar la reposición de un artículo específico. Esto suprime la necesidad de tener un tablero Kanban y limita el error del operador mediante la automatización total del proceso de reposición.

Se ha comprobado que el sistema Kanban electrónico es efectivo para lo siguiente:

  • Reducir los niveles de inventario en proceso.
  • Implementar el flujo de inventario justo a tiempo, tanto en forma interna como con proveedores externos.
  • Eliminar los ingresos manuales y, de este modo, aumentar la productividad general y reducir los errores.