Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.

Siempre mantente al día

Con nuestros correos electrónicos, recibirá información regular sobre productos, eventos, servicios y Balluff.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

10.04.2024

Hacer visible lo invisible con cámaras SWIR y UV

y detectar características y defectos de los objetos más allá del espectro visible

Con la integración de nuevos sensores de imagen SWIR y UV en las acreditadas series de cámaras GigE y USB3, Balluff amplía las posibilidades de aplicación a rangos de frecuencia más allá de la luz visible. Mientras que la mayoría de las aplicaciones de procesamiento de imágenes se llevan a cabo en el rango visible (380 nm -780 nm), una serie de aplicaciones se benefician de la captura de imágenes fuera del rango visible. Los nuevos modelos de cámara utilizan la gama ampliada de sensores CMOS Pregius S de Sony con tecnología de obturador global, que complementan de forma única la gama visible con longitudes de onda en la gama UV de hasta 200 nm o en la gama SWIR de hasta 1.700 nm.

La utilización de las plataformas de cámara existentes para GigE, 10GigE y USB3 facilita especialmente el uso de la tecnología SWIR y UV. No hay cambios en la integración y el manejo de las cámaras en comparación con los modelos anteriores. También se beneficiará de la compatibilidad de GigE Vision, USB3 Vision y GenICam con los modelos SWIR y UV.

Ejemplos de aplicaciones en la gama ultravioleta son la inspección de obleas, la diferenciación de plásticos transparentes en la clasificación de residuos o la detección de descargas de corona en defectos de aislamiento en cables de alta tensión.

En el área SWIR pueden inspeccionarse, por ejemplo, productos agrícolas, así como niveles de llenado en envases de plástico opaco. También puede controlarse durante la producción la cantidad de principio activo aplicada a productos médicos, como los parches de principio activo. Los sensores SWIR ofrecen ventajas en las tareas de vigilancia, ya que los objetos de interés pueden reconocerse fácilmente incluso en medio del humo o la niebla. Los sensores SWIR también se utilizan en la inspección de semiconductores, ya que el silicio parece transparente a la luz SWIR.

Características especiales

  • Utilización de la tecnología SWIR en series de cámaras de eficacia probada
  • Excelente calidad de imagen y sensibilidad
  • Integración sencilla gracias a los estándares GigE Vision o USB3 Vision y GenICam
  • Diseño robusto del producto y memoria de imagen interna
  • Excelente relación calidad-precio

Temas relacionados

Downloads

  • Industrial cameras with SWIR and UV sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?