16.09.2024
Intercomunicación inalámbrica inteligente: IO-Link Wireless
IO-Link Wireless te brinda flexibilidad de comunicación punto a punto para aplicaciones donde el cable no es un requerimiento

La combinación inteligente de redes industriales con el estándar de comunicación IO-Link es un elemento clave para la fábrica del futuro. Hasta ahora, los sensores y actuadores inteligentes, así como los dispositivos binarios y/o analógicos, se han integrado mediante cables. Sin embargo, las aplicaciones de automatización de procesos y fábricas utilizan cada vez más tecnologías inalámbricas, ya que presentan muchas ventajas. IO-Link Wireless es un nuevo y prometedor estándar.
Hablamos IO-Link, ya sea por cable o inalámbrico
La amplia cartera IO-Link de Balluff incluye sensores con diferentes principios funcionales, así como una gama inigualable de tecnología de red y conexión. Con IO-Link Wireless ampliamos nuestra gama de productos de forma moderna y orientada al futuro, con una integración y compatibilidad constantes.
Más flexible que cualquier cable
Nuestro sistema inalámbrico, compuesto por un maestro, un concentrador y un puente, es un nuevo estándar inalámbrico que satisface las elevadas exigencias de la automatización de fábricas. El maestro inalámbrico no recibe los datos por cable, como es habitual, sino que recibe los datos de los sensores de forma inalámbrica a través de un puente o un concentrador. Esto tiene ventajas decisivas sobre un sistema cableado, como una planificación e instalación más sencillas, más flexibilidad en el diseño y la posibilidad de movimiento sin desgaste de enchufes o cables. También facilita el re-equipamiento de sistemas existentes. En resumen, el IO-Link Wireless permite una integración aún más flexible y sostenible de sensores/actuadores, con la fiabilidad y el rendimiento demostrados de IO-Link por cable.
Automatización inteligente del futuro, ahora también inalámbrica.
IO-Link Wireless es una nueva y prometedora solución para la fábrica del futuro, y una especie de actualización para todos aquellos que ya utilizan IO-Link y ahora quieren ser aún más móviles y eficientes. El nuevo estándar se utiliza allí donde antes la transmisión de datos convencional no era posible o sólo era posible con dificultad: en los sistemas de transporte de alta velocidad, los sensores compatibles pueden colocarse directamente en el carro para una supervisión más precisa. Al cambiar de herramienta en una pinza, la ausencia de cableado permite la transmisión de datos en espacios reducidos. Lo mismo ocurre con las fresadoras, que ofrecen poco espacio para los sensores pero requieren un alto nivel de fiabilidad del proceso. Aquí es donde el nuevo sistema destaca por su robustez.
Características especiales
- Configuración sencilla mediante servidor web integrado
- Rango de frecuencias de 2,4 - 2,483 GHz utilizable en todo el mundo sin necesidad de licencia
- Rápido y fiable (latencia 5 ms, tasa de error)
Buscar productos
Downloads
-
IO-Link Wireless – intelligent, communicative, wireless