Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.

Siempre mantente al día

Con nuestros correos electrónicos, recibirá información regular sobre productos, eventos, servicios y Balluff.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

15.05.2024

Nueva generación de sensores básicos de herradura

Sensores fotoeléctricos con haz de luz roja de la serie Entry

Balluff amplía su cartera con una variante básica de sensores de horquilla. Esta serie "Entry" representa el equilibrio perfecto entre funcionalidad y facilidad de uso, integrado en un diseño extremadamente robusto. En resumen, es probablemente la forma más sencilla de utilizar un sensor óptico.

Los sensores de herradura son sensores fotoelectrónicos que tienen un transmisor y un receptor de luz integrados en una misma carcasa. En la automatización industrial, se utilizan para detectar objetos, supervisar posiciones y, por tanto, controlar procesos.

Sencillos y eficaces

La serie Entry de sensores de herradura es la solución ideal para los usuarios que necesitan una solución de sensores tan económica como fiable. Gracias a que el transmisor y el receptor se encuentran en una misma carcasa y a su práctico sistema plug and play, no es necesario realizar laboriosos ajustes, por lo que los sensores de herradura están listos para su uso inmediato.

Las variantes BGL Entry utilizan luz roja, ofrecen funciones básicas y están optimizadas en cuanto a costes, pero sin renunciar a la robustez habitual de Balluff: los sensores detectan objetos independientemente de su color y superficie, incluso en condiciones industriales exigentes gracias a la robusta carcasa metálica.

Mecánicamente, son totalmente compatibles con las variantes existentes.

Características

  • Listo para el uso inmediato plug and play

  • Emisor y receptor ya ajustados en una misma carcasa

  • Alineación y supervisión sencillas gracias a la luz roja visible del emisor

  • Detección fiable de objetos independientemente del color y la superficie

  • Carcasa de zinc fundido IP67 para su uso incluso en entornos difíciles

  • Tres tamaños de apertura de horquilla para diferentes requisitos 30, 50 y 80 mm

  • Mecánicamente totalmente compatible con versiones anteriores

BGL0070

Sensor de herradura con abertura de 30 mm

BGL006Y

Sensor de herradura con apertura de 50 mm

BGL006Z

Sensor de herradura con apertura de 80 mm

BGL0070

Sensor de herradura con abertura de 30 mm

Dimensiones
10 x 50 x 68 mm
Ancho de horquilla
30 mm
Interfaz
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 0.85 mm Salida de luz
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6
Superficie activa, material
Vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
cULus
Más detalles del producto
BGL006Y

Sensor de herradura con apertura de 50 mm

Dimensiones
10 x 70 x 88 mm
Ancho de horquilla
50 mm
Interfaz
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 1 mm Salida de luz
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6
Superficie activa, material
Vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
cULus
Más detalles del producto
BGL006Z

Sensor de herradura con apertura de 80 mm

Dimensiones
10 x 100 x 88 mm
Ancho de horquilla
80 mm
Interfaz
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 1.2 mm Salida de luz
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6
Superficie activa, material
Vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
cULus
Más detalles del producto

Descargar

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?