Productos
Productos
Contacto y asistencia
Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Productos
Páginas web
Documentos
Descargar

BAM02FA

Ópticas: Diafragmas, filtros, lentes, inversiones

Typecode:

BAM LS-VS-004-C2/3-0814-2

Cargando...
Principio de funcionamiento
Objetivo
Versión
C-Mount
Utilización
para sensores de visión BVS SC-..
Dimensiones
Ø 42 x 44 mm
Material
Aluminio, negro anodizado
Superficie activa, material
Vidrio, polished
Fijación
Tornillos
Distancia focal
8 mm
Alcance mín.
100 mm
Documentación técnica
  • Ficha de datos

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 6.0
EC001776
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
[email protected] 4.1
27-27-90-03
[email protected] 5.1.3
27-27-92-03
[email protected] 6.0
27-27-92-05
[email protected] 8.1
27-27-92-05
[email protected] 9.0
27-27-36-03
[email protected] 9.1
27-27-36-03