Descripción del Producto
Los sets de productos están ahora disponibles para una mayor comodidad a la hora de realizar los pedidos. Estos sets ya montados contienen en productos, por ejemplo, con los accesorios adecuados, como cables y soportes de montaje, etc., y facilitan un inicio rápido. Muy cómodo: un único código de pedido para el set completo.

BCC039M
BCC M415-M414-3A-304-PX0434-020
Cantidad : 2 pc
- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
- Cable
- PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...90 °C
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Homologación/ Conformidad
-
CE
cULus
WEEE
-
Declaración de conformidad
-
Vista del producto

BCC06J3
BCC A314-A314-30-304-PX04A5-020
Cantidad : 1 pc
- Conexión 1
- 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos
- Conexión 2
- 7/8"-Conector, recto, 4-polos
- Cable
- PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -20...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 10.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Homologación/ Conformidad
-
CE
cULus
WEEE
-
Declaración de conformidad
-
Vista del producto

BCC0AHZ
BCC A313-0000-10-097-PX03A5-020
Cantidad : 1 pc
- Conexión
- 7/8"-Casquillo, recto, 3-polos
- Salida de conmutación
- antivalente
- Cable
- PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- Sección de conductor
- 1.5 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -20...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 13.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68
- Homologación/ Conformidad
-
CE
cULus
WEEE
-
Declaración de conformidad
-
Vista del producto

BCC0C00
BCC M415-M414-3A-305-PS0434-020
Cantidad : 1 pc
- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
- Cable
- PUR blindado Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67/IP67
- Homologación/ Conformidad
-
CE
cULus
WEEE
-
Declaración de conformidad
-
Vista del producto

BAE00EP
BAE PS-XA-1W-24-038-602
Cantidad : 1 pc
- Dimensiones
- 85.4 x 57 x 139 mm
- Versión
- IP67
- Fijación
- Fijación de brida
- Material de carcasa
- aluminio
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- 7/8"-Conector
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- 7/8"-Conector hembra
- Tensión de entrada
- 100…240 VCA, Monofásica
- Tensión nominal de salida CC
- 24 V
- Corriente nominal de salida
- 3.8 A
- Potencia de salida máx.
- 91.2 W
- Corriente de salida máx.
- 6 A para máx. 4 s
- Grado de protección
- IP67, con conector
- Homologación/ Conformidad
-
CE
cURus
WEEE - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
-
Declaración de conformidad
-
Instrucciones de servicio
-
Vista del producto

BAM0255
BAM MB-NI-016-800-1
Cantidad : 1 pc
- Principio de funcionamiento
- Soporte SmartLight
- Utilización
- para luz de señalización Smartlight
- Material
- Aluminio anodizado, natural
- Dimensiones
- 80 x 6 x 62 mm
- Fijación
- Tornillos
-
Vista del producto

BES00EF
BES M12ME-PSC40B-S04G-003
Cantidad : 1 pc
- Dimensiones
- Ø 12 x 45 mm
- Forma constructiva
- M12x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 4 mm
- Salida de conmutación
- PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 2500 Hz
- Material de carcasa
- Latón, Recubierto sin níquel
- Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/ Conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Certificado
-
Declaración de conformidad
-
Installation/Assembly manual
-
Vista del producto

BNI0085
BNI IOL-802-102-Z037
Cantidad : 1 pc
- Principio de funcionamiento
- Lámpara indicadora con zumbador
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos
- Segmentos, número máx.
- 5
- Colores predefinidos
-
Amarillo
Blanco
Verde
Azul
Rojo
Naranja
Configurable - Indicación de funcionamiento
-
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible - Volumen máx.
- 95 dB/m
- Posibilidad de ajuste
-
Indicación de funcionamiento
Volumen - Función adicional
- Datos del proceso ampliados
- Dimensiones
- 60 x 60 x 330.5 mm
- Material de carcasa
-
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundición a presión de cinc - Fijación
- Tornillos M18
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado de protección IEC 60529
- IP30
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 7.2 ms
- Datos de proceso entrada
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 8 Byte
-
Declaración de conformidad
-
Installation/Assembly manual
-
Instrucciones de servicio
-
IODD: descripción del dispositivo IO-Link (IODD)
-
Módulo funcional (FB)
-
Vista del producto

BIS0180
BIS M-127-02/A-SA1
Cantidad : 10 pc
- Grupo de productos
- AF (13.56 MHz)
- Dimensiones
- 40 x 23 x 28 mm
- Forma de la antena
- Circular
- Número de serie UID, solo lectura
- 8 Byte
- Tipo de memoria
- FRAM
- Tipos de soportes de datos compatibles
- DIN ISO 15693
- Datos de usuario, lectura/escritura
- 2000 Byte
- Temperatura de almacenamiento
- -25...85 °C
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Material de carcasa
-
PA 12
Fundición a presión de aluminio - Grado de protección IEC 60529
- IP67
- Montaje
-
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal - Homologación/ Conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Declaración de conformidad
-
Installation/Assembly manual
-
Vista del producto

BNI00CE
BNI EIP-508-105-R015-007
Cantidad : 1 pc
- Interfaz
- EtherNet/IP
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (COM 2)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- 7/8"-Conector, 4-polos
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- 7/8"-Conector hembra, 4-polos
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 16x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Corriente de salida máx.
- 2 A
- Corriente total US, sensor
- 9.0 A
- Corriente total UA, actuador
- 9 A
- Material de carcasa
- PPS
- Dimensiones
- 68 x 42.9 x 226 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado de protección IEC 60529
- IP67
- Interfaces adicionales
- 8x IO-Link
- Versión IO-Link
- 1.1
- Clase de puerto
- Type A
-
Declaración de conformidad
-
Installation/Assembly manual
-
Instrucciones de servicio
-
Vista del producto

BCC0JF0
BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-020
Cantidad : 1 pc
- Conexión 1
- M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
- Conexión 2
- RJ45-Conector, recto, 4-polos
- Interfaz
- ProfiNet
- Cable
- PUR blindado Verde, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -20...60 °C
- Tensión de servicio Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 1.0 A
- Grado de protección
- IP67/IP20
- Homologación/ Conformidad
-
CE
cULus
WEEE
-
Certificado
-
Declaración de conformidad
-
Vista del producto

BIS018E
BIS M-404-045-401-07-S4-SA1
Cantidad : 1 pc
- Grupo de productos
- AF (13.56 MHz)
- Dimensiones
- 28 x 60 x 33.4 mm
- Montaje
-
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal - Forma de la antena
- Circular
- Tipos de soportes de datos compatibles
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
-
Fundición a presión
Latón niquelado, Tuercas de latón niquelado - Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Datos de proceso entrada
- 10 Byte
- Datos de proceso salida
- 10 Byte
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC Producido solo LPS / clase 2
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Grado de protección IEC 60529
- IP67
- Homologación/ Conformidad
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
-
Anexo
-
Certificado
-
Configuration guide
-
Declaración de conformidad
-
Installation/Assembly manual
-
Instrucciones breves
-
Instrucciones de servicio
-
IODD: descripción del dispositivo IO-Link (IODD)
-
Módulo funcional (FB)
-
Vista del producto