Lentes con montura TFL
Óptica
Disponible en:
3 Versiones
Ofrecemos lentes con montura TFL / montura M35 diseñadas para satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones industriales con cámaras de alto rendimiento. Estos lentes son capaces de cubrir aplicaciones de alta resolución con hasta 50 megapíxeles y resolución 8K.
Las principales ventajas
- Objetivos con montura TFL/montura M35 para cámaras de alto rendimiento
- Alta resolución: para una nitidez de imagen excepcional de hasta 50 MP y 8K
- Compatible con sensores de gran formato de hasta 2"
- Diseño de alto aumento con un rango de enfoque de hasta 0,1 m
- Diseñado y probado para aplicaciones industriales exigentes
3 Versiones
|
Código de pedido
|
Precio | Max. Sensor size | Resolución de imagen | Distancia focal | Rosca de filtro, tamaño | Distancia mínima al objeto (MOD) | Texto adicional | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
2" | 50 MP | 18 mm | M77x0.75 | 100 mm | El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2" | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
2" | 50 MP | 25 mm | M55x0.75 | 100 mm | El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2" | ||
|
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
2" | 50 MP | 35 mm | M52x0.75 | 100 mm | El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2" |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.