Bicicletas, motocicletas y máquinas de coser son el punto de partida para una historia de éxito de más de 90 años.

Gebhard Balluff
1921

Gebhard Balluff fundó su taller mecánico de bicicletas, motocicletas y máquinas de coser en Neuhausen, que luego se convirtió en un negocio de piezas de precisión, torneado y fresado.

Eduard Hermle
1940

Gebhard Balluff cedió la dirección de la empresa a su yerno Eduard Hermle.

Fábrica para productos de mecánica de precisión
1947

Balluff se convierte en una fábrica de productos mecánicos de precisión y produce, tensores DIN L 85, así como bobinas de resorte.

Prensa para “Spätzle” de Balluff
1952

Balluff lleva la prensa Spaetzle a su línea de producción.

Balluff produce balancines, muñequillas de eje y palancas de mando
1954/55

Balluff produce balancines, muñones de ejes, palancas de cambios y piezas de motor para la industria automotriz.

Producción del interruptor de leva BNS
1956

Desarrollo y entrada en el campo del sensor: producción del interruptor de leva BNS.

Sensores inductivos de proximidad BES
1968

Comienza la producción de los detectores de proximidad inductivos BES: El primer sensor sin contacto, es un gran avance en la tecnología de control para la ingeniería mecánica y convierte a Balluff en uno de los líderes del mercado mundial.

Primera filial internacional: Balluff Austria
1971

Creación de la primera filial internacional, Balluff Austria en Viena - el primer paso hacia la expansión de la red de distribución internacional.

Nueva fábrica en Neuhausen
1976

Nueva fábrica construida en Neuhausen en el Filder: Edificios modernos, espaciosos creados para el desarrollo, la producción y la gerencia.

Sensores optoelectrónicos BOS
1978

Comienza la producción de los sensores optoelectrónicos BOS: Los sensores Balluff ahora pueden detectar objetos incluso a grandes distancias y están elaborados con materiales distintos al metal.

Rolf Hermle
1978

Con los hermanos Klaus y Rolf Hermle la dirección de la empresa familiar pasa a manos de la tercera generación. Hasta el fallecimiento de Klaus Hermle en 1987, juntos los hermanos impulsan de forma consistente la internacionalización de la empresa y la ampliación de la cartera de productos.

1980

Creación de la filial Nihon Balluff Japón como la primera sucursal en Asia para la producción y ventas locales.

1981/83

Creación de presencias en Norteamérica y Brasil para un mejor soporte al cliente y marketing estratégico.

1983

Comienza la producción de los sistemas industriales BIS RFID (de identificación por radiofrecuencia): Los sistemas de identificación son una combinación de tags (etiquetas), cabezales de lectura/escritura y procesadores.

1984

Comienza la producción del sensor de posición lineal BTL: La primera medición sin contacto y libre de desgaste del movimiento lineal de Balluff. El punto de partida para la amplia gama de medición de distancia de hoy.

1986

Comienza la producción de los sensores de campo magnético BMF: Una expansión de los conocimientos en el campo de los sistemas de detección de campos magnéticos.

1987

Comienza la producción a los sensores de desplazamiento Trans-sonar: Un desarrollo adicional del sensor de desplazamiento Micropulse BTL.

1989

Creación de Balluff Electronika KFT en Hungría. La red de producción global crece.

1996

El 75 aniversario de Balluff

2000

Balluff abre un nuevo centro logístico y una moderna planta de fabricación en Neuhausen. Comienza la producción de BES Super Shorties: Expansión de los conocimientos en el campo de los sistemas con mini-sensor.

2004

Comienzo de la producción de los sensores de desplazamiento magneto-inductivos BIL / BIP y de los sistemas de medición y desplazamiento codificados magnéticamente BML: Expansión de la gama de medición de desplazamiento con principios de medición de alta precisión.

2006

Expansión vertical de la gama de productos con redes industriales y conectividad IO-Link: Balluff se convierte en un proveedor de sistemas y soluciones. Los accesorios se convierten en un departamento con ventas sólidas.

2007

Con la nueva planta de producción en China, Balluff amplía aún más su posición de mercado en Asia, enfocándose en China, Corea, Taiwán y Japón. La planta en China tiene ahora 150 empleados.

2010

Cambio generacional: Rolf Hermle entrega la gestión empresarial a sus hijos Katrin Stegmaier-Hermle y Florian Hermle y al gerente técnico de negocios Michael Unger.

2012

Comienza la producción de SmartLights BNI: Balluff amplía sus conocimientos en cuanto a torretas de luz inteligentes para la identificación del estado de la máquina y la supervisión del proceso.

2014

Integración de Balluff STM al Grupo Balluff. Ampliación de los conocimientos en el campo de optosensores especializados y sistemas de sensores ópticos miniaturizados.

2015

Se conforma nuestra propia organización de ventas en Australia y Nueva Zelanda. Con su amplio portafolio, Balluff se ha convertido en un referente para Industria 4.0.

2016

Creación de nuevas filiales en Turquía, Corea y Tailandia.