Detecc. cód./texto sin form. en empaque.

Detección de códigos y texto sin formato en el empaquetado

La solución

Es de vital importancia para el aseguramiento de la calidad al final del proceso de empaquetado controlar el texto sin formato en el empaquetado y verificar los códigos de barra impresos. La verificación de las fechas de fabricación/caducidad y de los números de serie debe ser rápida y fiable. Las soluciones de visión BVS de Balluff son la respuesta adecuada para una gran variedad de aplicaciones en el procesamiento de imágenes.

Características

  • Lea, controle y verifique códigos y textos en un solo paso
  • Enlace flexible y direccionado con el entorno de producción
  • SmartCamera: disponible en versión IO-Link o bus de campo
  • Procesamiento de imágenes y análisis completos en un solo producto
  • Lentes estandarizados de montura C y conectores M12
Detección de códigos y texto sin formato en el empaquetado
Encontrar los productos apropiados Descargas

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.