Detección de nivel en un tanque de yogur

Detección de nivel en un tanque de yogur

La solución

La detección de nivel en la producción de yogur o queso quark requiere sensores que puedan cumplir requisitos especialmente altos. Nuestro sensor capacitivo de inmersión cuenta con una muy buena compensación de la adhesión. Detecta el nivel de productos lácteos con absoluta fiabilidad. Los tanques de acero usados están preparados para la instalación higiénica de los sensores mediante el uso de accesorios conformes.

Características

  • Fiables cuando se usan para alimentos líquidos pegajosos y de alta conducción
  • Conforme a EHEDG, aprobados por la FDA, IP69K
  • Enseñanza en proceso
  • Seguro para esterilización en el lugar (Sterilization In Place, SIP) y limpieza en el lugar (Cleaning In Place, CIP)
Detección de nivel en un tanque de yogur
Encontrar los productos apropiados Descargas

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.