Monitoreo de nivel para el embotellado
La solución
En la industria de bebidas, se utiliza maquinaria de moldeo por soplado y distensión para la producción de botellas. Las botellas pueden llenarse inmediatamente, y así se eliminan las distancias de transporte. El sensor de nivel de llenado SF de alta precisión de Balluff monitorea los niveles en el proceso de llenado. También puede monitorearse la temperatura.
Características
- Certificado por Ecolab, aprobación 3A, conforme a FDA y EHEDG
- Interfaz higiénica con el entorno de producción
- Dinámico y preciso
- Ahorra espacio combinando los parámetros medidos (2 en 1)

Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.