Monitoreo diámetro de rollos de película
La solución
Asegurarse de que se reemplacen a tiempo los rollos de película agotados y de que su diámetro sea monitoreado continuamente. Los sensores fotoeléctricos de distancia BOD de Balluff son ideales para esta aplicación. Realizan mediciones con extrema precisión, sin importar el color, el material ni el grado de reflejo en la lámina.
Características
- Tiempos de parada reducidos gracias a mediciones precisas y estables
- Independiente de las propiedades de la película
- Uso flexible gracias a un alcance de medición ajustable
- Montaje rápido y sencillo, teclas de enseñanza para la configuración
- Larga vida útil y funcionalidad fiable: Carcasa de metal robusta

Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.