Detección posición en áreas higiénicas

Detección de posición en áreas higiénicas

La solución

En la producción de salchichas, las porciones de carne se transportan en cintas transportadoras. Para lograr un procesamiento sin problemas es necesario que la posición de las porciones sea correcta y que se detecten en forma fiable las porciones faltantes. En Balluff, encontrará una amplia gama de sensores ópticos de acero inoxidable que son ideales para áreas higiénicas. Son sensores sumamente robustos que pueden limpiarse usando cualquier proceso de limpieza común.

Características

  • Certificados por Ecolab, aprobado por la FDA, IP69K
  • Están disponibles todos los principios de funcionamiento óptico, p. ej., sensor retrorreflectante, sensor fotoeléctrico difuso
  • Fáciles de instalar
  • Diseño apto para sanitización, para facilitar la limpieza
Detección de posición en áreas higiénicas
Encontrar los productos apropiados Descargas

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.