Verificación altura apilamiento en palé

Verificación de la altura de apilamiento en el palé

La solución

Los sensores fotoeléctricos de distancia BOD controlan las alturas de los palés con una exactitud extraordinaria, incluso a grandes distancias. El sensor es versátil gracias a su alcance de medición ajustable y su flexibilidad con diferentes alturas de palé.

Características

  • Fiable sin importar las propiedades del material o de la superficie
  • Funciones de parametrización y diagnóstico mediante IO-Link
  • Operación sencilla e intuitiva con teclas y pantalla
  • Máxima protección con clase de láser 1
  • Larga vida útil gracias a una carcasa robusta con una mayor clasificación de carcasa
Verificación de la altura de apilamiento en el palé
Encontrar los productos apropiados Descargas

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.