Integración de señales en automatización y robótica

Integración de señales en automatización y robótica

La solución

Ofrecemos una topología de red simple y económica para las tareas de automatización robotizadas.

Los hubs de sensores IO-Link recopilan las señales de los sensores en la pinza y las envían al controlador. Si se les conecta a un maestro IO-Link de 16, este puede integrar las señales de hasta 272 sensores y enviarlas al controlador. Esto reduce el trabajo y el costo del cableado, reduce el peso y disminuye los costos.

Características

  • Instalación simple con cables estándar de 3 conductores
  • Configuración centralizada de los parámetros de los dispositivos IO-Link mediante el controlador
  • Diagnóstico continuo
  • Ahorro significativo de tiempo y dinero, así como un alto tiempo de funcionamiento del sistema
Integración de señales en automatización y robótica
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.