Monitoreo de la apertura de las puertas antes del recubrimiento por electrodeposición

Monitoreo de la apertura de las puertas antes del recubrimiento por electrodeposición

La solución

Utilice sensores fotoeléctricos de distancia y asegúrese de que la carrocería reciba correctamente la protección inicial contra la corrosión. Antes de que la carrocería ingrese al baño de inmersión, los sensores comprobarán si las puertas, el maletero y el capó están ligeramente abiertos. Pueden detectar el tamaño de la abertura con gran precisión y, como resultado, se reducen los desperdicios y se aumenta la calidad de los vehículos.

Características

  • Largo alcance
  • No se ven afectados por la estructura y el color de la superficie
  • Bloqueo de botones a prueba de manipulaciones
  • Pueden instalarse detrás de vidrio acrílico
Monitoreo de abertura de puertas antes del recubrimiento por electrodeposición
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.