Detección fiable de las piezas estampadas en las rampas

Detección fiable de las piezas estampadas en las rampas

La solución

Cuando las piezas prensadas se deslizan fuera de la banda hacia los contenedores apilables o los contenedores de transporte, nuestros sensores inductivos son ideales para revisar las prensas, porque con un rango de captura de hasta 300 mm, pueden monitorear todo el ancho de la rampa. Esto le asegura que no quede ningún elemento que pueda dañar la herramienta.

Otra ventaja: use un potenciómetro o un botón de registro para ajustar la distancia de conmutación de hasta 30 mm.

Características

  • Sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste
  • Insensible a la contaminación, con protección contra cortocircuitos
  • Gran repetibilidad y fiabilidad
  • Para objetos metálicos
Detecte piezas estampadas en deslizaderas en forma fiable
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.