Detección de los niveles para la pintura por inmersión
La solución
Balluff ofrece sensores de inmersión capacitivos que son capaces de detectar de manera fiable medios altamente conductivos como los que se usan para el recubrimiento por electrodeposición. También son capaces de descartar la espuma, las películas líquidas y la contaminación de todo tipo para proporcionar resultados verdaderos y fiables.
Otra ventaja es la flexibilidad de estos sensores, ya que pueden instalarse en tanques de plástico y de metal.
Características
- Carcasas de acero inoxidable de 1.4404 y de PEEK (poliéter éter cetona) resistentes a sustancias químicas
- Muy buena compensación por espuma y acumulación de suciedad
- Resistentes a medios con una temperatura de hasta 105 °C
- Monitoreo de condiciones con una versión IO-Link disponible

Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.