Detección de la posición de las plataformas en los sistemas de transporte
La solución
Utilice nuestros sensores inductivos para garantizar un traslado fiable y preciso de la carrocería. Estos sensores detectan la posición de los sistemas modulares de transporte de plataformas durante todo el proceso de pintura de manera fiable y precisa, además se destacan por su amplia distancia de conmutación. Los sensores con formas compactas también pueden instalarse de manera fácil y flexible, ya sea en transportadoras de rodillos, cadenas o bandas transportadoras, mesas de volteo, mesas rotativas o mesas de elevación excéntrica.
Características
- Conexión rotativa y superficie activa convertible
- Larga vida útil gracias a que la gran distancia de conmutación combinada con un tamaño compacto previene colisiones
- En operación, el estado de conmutación puede detectarse a larga distancia

Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.