Transparencia y flexibilidad en el ensamble del motor eléctrico

Transparencia y flexibilidad en el ensamble de motores eléctricos

La solución

Gracias a los sistemas RFID (de identificación por radiofrecuencia), siempre se cuenta con la descripción general del ensamble de los motores eléctricos ya que la tecnología sin contacto documenta cada paso de la producción de forma rápida y fiable. La comunicación a través de Ethernet le otorga al sistema una flexibilidad especial, y con nuestro lector RFID Todo en Uno, resulta ser una solución extremadamente económica. Se elimina el procesador, dado que el robusto cabezal de lectura/escritura está conectado directamente con el controlador a través de la interfaz de Profinet® o de EtherNet/IP™.

Características

  • Robusta carcasa de cinc fundido a presión para su instalación directa sobre metal
  • Diagnostica directamente el equipo usando LEDs visibles de 360 grados
  • Servidor web integrado para un conveniente monitoreo remoto de las condiciones
  • Expansión sencilla del sistema con un switch de Ethernet de 2 puertos integrado
Transparencia y flexibilidad en el ensamblaje de motores eléctricos
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.