Monitoreo del nivel en los depósitos de arena

Monitoreo del nivel en los depósitos de arena

La solución

Los sensores ultrasónicos de Balluff proporcionan una medición sin contacto de los niveles de los depósitos de arena en el área de fundición, de manera continua y en un rango de detección de hasta 6 m. No los afectan ni el polvo ni la contaminación.

La salida del nivel de llenado puede ser una señal analógica o una señal de conmutación doble como valores mín./máx.

Características

  • Medición continua sin contacto
  • Fiabilidad incluso bajo condiciones ambientales críticas, como el polvo y las impurezas
  • Precisión extrema con alta resolución y sin puntos ciegos
  • Independientes del material y del color
Monitoreo de nivel en tanques de arena
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.