Monitoreo constante con sensores inductivos
Los sensores inductivos de distancia de Balluff garantizan un monitoreo continuo de la extensión de los tirantes en el proceso. Son insensibles a la contaminación y ofrecen óptima linealidad y elevada repetibilidad.
Características
- Señal de salida analógica proporcional a la distancia
- Rangos de medición de 0.5 hasta 50 mm
- Medición de velocidad de hasta 40 m/s

Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.