Monitoreo de presión continuo con IO-Link

Monitoreo de presión continuo con IO-Link

Lograr el cierre perfecto de las placas de cierre requiere la presión correcta. Un sensor de presión robusto en una carcasa de acero inoxidable maneja el monitoreo fiable de la presión en el cilindro hidráulico. Equipados con IO-Link, los sensores de presión transmiten sus valores directamente al controlador, que, por lo tanto, puede reajustarse con precisión.

Características

  • Rango de temperaturas extendido de hasta 125 °C
  • Hasta 600 bar
  • Instalación orientada al proceso
Monitoreo de presión continuo con IO-Link
Encontrar los productos apropiados Descargas

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.