Movimiento controlado de la máquina de fabricación de neumáticos

Movimiento controlado de la máquina de fabricación de neumáticos

Nuestros sensores de campo magnético detectan en forma fiable la posición final del pistón en los cilindros neumáticos y garantizan que el correcto movimiento de la máquina de fabricación de neumáticos. Los sensores, que son resistentes a altas temperaturas de hasta 105 °C, sustituyen los interruptores de láminas magnéticos susceptibles al desgaste y se destacan por su larga vida útil.

Características

  • Punto de conmutación preciso
  • También para los cilindros de carrera corta
  • Sin desgaste
Movimiento controlado de la máquina de fabricación de neumáticos
Encontrar los productos apropiados Descargas

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.