Sensores con clasificación para altas temperaturas para el secado
El granulado seco es esencial para las piezas de plástico de alta calidad. Nuestros sensores capacitivos de acero inoxidable son resistentes a altas temperaturas, a fin de asegurar una alimentación homogénea del granulado húmedo a la secadora. Son termorresistentes hasta 250 °C y monitorean en forma fiable todos los niveles.
Características
- Acero inoxidable
- Cabeza de sensor de PTFE

Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.