Medición del llenado de moldes en el RTM (moldeo por transferencia de resina)
Nuestros sensores capacitivos con clasificación para alta presión y alta temperatura verifican en forma fiable si la cavidad está completamente llena y si se ha completado el RTM. Ofrecen una gran estabilidad mecánica, p. ej., para la construcción ligera y pueden integrarse directamente en la herramienta. Su superficie especialmente pulida evita que los plásticos y compuestos se adhieran.
Características
- Con clasificación de presión de hasta 150 bar
- Termorresistente hasta 180 °C
- Montaje enrasado

Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.