Monitoreo preciso de movimientos oscilantes
Los sensores de inclinación de Balluff monitorean en forma fiable los movimientos oscilantes de la cinta transportadora. Esto permite guiar la cinta con precisión cuando esta debe moverse para continuar con los siguientes pasos del proceso de trabajo. Los sensores de inclinación garantizan una alta precisión de 0.1° y una deriva térmica muy baja.
Características
- Monitoreo de posición preciso
- Rango de temperaturas extendido: –40 a 85 °C

Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.