Reduzca costos con IO-Link

Reduzca costos con IO-Link

Todas las líneas neumáticas se juntan en el gabinete de control. Con nuestros conectores de terminales de válvulas con IO-Link, se utiliza un sencillo cable estándar en la industria para conectar con el controlador. Esto permite controlar de forma fácil y fiable el movimiento de los cilindros neumáticos. También permite ahorrar costos: con IO-Link, puede reducir el trabajo de cableado, además de necesitar menos material de cables y mangueras.

Características

  • Carcasa compacta de adaptador
  • Compatibilidad con la más amplia gama de pines de terminales de válvulas
  • Posibilidad de control de hasta 24 solenoides
Reduzca costos con IO-Link
Encontrar los productos apropiados Descargas

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.