Transmisores de presión fiables para altas temperaturas

Transmisores de presión fiables para altas temperaturas

Los transmisores de presión de Balluff garantizan el monitoreo fiable de la presión en la prensa térmica. Se destacan por su amplio rango de temperaturas de –40 a 125 °C y su tecnología de medición fiable. Los transmisores fiables pueden utilizarse en forma flexible. Puede elegir entre once rangos de presión diferentes, salida de voltaje o corriente, así como también entre diferentes conexiones a procesos.

Características

  • Rango de temperaturas extendido
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Gran variedad de productos
Transmisores de presión fiables para altas temperaturas
Encontrar los productos apropiados Descargas

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.