Soluciones para la industria del empaquetado
Soluciones para la industria del empaquetado

A medida y eficientes incluso para un tamaño de lote de 1 unidad

Las máquinas de empaquetado exigen una exactitud absoluta y gran flexibilidad. Tanto para altas tasas de producción como para lotes pequeños de solo 1 unidad.

Ofrecemos nuestro apoyo profesional. Ya sea para el flujo fiable de material con rastreo y trazabilidad, la correcta manipulación de diferentes paquetes o la manipulación fiable del material de empaquetado. Con los sensores y las soluciones de sistemas de Balluff, puede lograr la flexibilidad y la velocidad deseadas en forma fiable.

Máquinas empaquetadoras de bolsas tipo almohada y de cartón

Las máquinas empaquetadoras de bolsas tipo almohada y de cartón abarcan una gran variedad de productos, lo que requiere la máxima flexibilidad. Las máquinas producen muchas formas de bolsas tipo almohada y de paquetes diferentes. Esto se debe a que los nuevos conceptos de empaquetado deben captar la atención de los consumidores. Las cantidades de los lotes se vuelven cada vez menores y requieren cambios de formato frecuentes. La flexibilidad y la velocidad requeridas se logran en forma fiable con los productos de Balluff.

  • Control de bordes de bandas

    Control de bordes de bandas

    La solución

    Nuestros sensores de evaluación óptica de alta resolución miden la posición de los bordes de láminas o bandas tejidas a alta velocidad. Los valores obtenidos pueden usarse para controlar en forma precisa el accionamiento y las guías de su equipo de producción. El resultado es un funcionamiento parejo de la banda, sin desviaciones. Nuestros sensores están disponibles en varias versiones diferentes. Esto le permite responder de manera flexible a cualquier requisito del cliente.

    Características

    • Alta linealidad gracias a la distribución uniforme de la luz
    • Para condiciones de montaje reducidas: versión compacta con carcasa robusta de estilo horquilla o con tiras estrechas emisor/receptor y componentes electrónicos separados
    Control de bordes de bandas
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Tensado de rollos

    Tensado de rollos

    La solución

    Para garantizar un empaquetado sin problemas en máquinas empaquetadoras de bolsas tipo almohada es necesario que el material del rollo esté continuamente tensionado y que se mantenga siempre la longitud correcta de la película. Un sensor de inclinación de Balluff ayuda a mantener la tensión continua midiendo directamente el ángulo del brazo oscilante.

    Características

    • No se necesitan objetivos adicionales: medición directa de la inclinación
    • Facilidad de instalación y puesta en marcha
    • Mayor exactitud que otras soluciones similares, ya que usa un sensor inductivo
    • No necesita corrección mecánica: enseñanza sencilla del punto cero en el pin 4
    Tensado de rollos
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Detección de películas transparentes

    Detección de películas transparentes

    La solución

    La solución

    Nuestros sensores ópticos detectan en forma fiable la presencia de una película transparente en el empaquetado de bolsas tipo almohada.

    Características

    • Diversas tecnologías ópticas
    • Supresión de fondo
    Detección de películas transparentes
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Monitoreo diámetro de rollos de película

    Monitoreo diámetro de rollos de película

    La solución

    Asegurarse de que se reemplacen a tiempo los rollos de película agotados y de que su diámetro sea monitoreado continuamente. Los sensores fotoeléctricos de distancia BOD de Balluff son ideales para esta aplicación. Realizan mediciones con extrema precisión, sin importar el color, el material ni el grado de reflejo en la lámina.

    Características

    • Tiempos de parada reducidos gracias a mediciones precisas y estables
    • Independiente de las propiedades de la película
    • Uso flexible gracias a un alcance de medición ajustable
    • Montaje rápido y sencillo, teclas de enseñanza para la configuración
    • Larga vida útil y funcionalidad fiable: Carcasa de metal robusta
    Monitoreo diámetro de rollos de película
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Detección de marcas de impresión

    Detección de marcas de impresión

    La solución

    Las marcas de referencia y de impresión ayudan a detectar en forma fiable los materiales de empaquetado en los procesos de producción automatizada y a posicionarlos correctamente. El sensor de contraste BKT de Balluff detecta en forma fiable estas marcas de referencia.

    Características

    • Pueden realizarse ajustes durante la operación
    • IP67
    • Su alta frecuencia de conmutación garantiza una alta tasa de llenado
    Detección de marcas de impresión
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Control de acceso

    Control de acceso

    La solución

    Con los sistemas de RFID industrial, puede restringir el acceso a las máquinas para brindar seguridad y evitar las intromisiones. Distinguir entre personas permite dar acceso limitado a determinadas pantallas. Las vistas de la interfaz pueden cambiarse automáticamente. El control de acceso permite visualizar los tiempos de trabajo de los operadores y realizar el mantenimiento regular.

    Características

    • Lectura fiable a través de una pared de acero inoxidable de 3 mm de grosor en una antena de RFID de 125 kHz
    • Controles colgantes con teclas codificadas por color para diversos roles de usuario
    Control de acceso
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Alimentación correcta pilas de blísteres

    Alimentación correcta de pilas de blísteres

    La solución

    Los blísteres con comprimidos se empaquetan en cajas fraccionadas en forma precisa. Esto implica que deben alimentarse con una precisión exacta. Nuestros sensores magnéticos BMF monitorean la posición de los manipuladores neumáticos de la máquina y evitan así las desviaciones.

    Características

    • Posicionamiento preciso
    • Alimentación correcta
    • Gran flexibilidad
    • Disponibilidad para cualquier ranura en T o en C
    Alimentación correcta de pilas de blísteres
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Ajuste de formato

    Ajuste de formato

    La solución

    El empaquetado desempeña un papel cada vez más importante al momento de decidir una compra. Con frecuencia, es la única característica que diferencia un producto de su competencia. Los sensores magnetorrestrictivos de posición lineal de Balluff simplifican la medición y el almacenamiento de datos de forma, y realizan cambios de formato rápidos/fiables cuando es posible, lo que aumenta la tasa de rendimiento.

    Características

    • Fiabilidad de producción gracias al cambio de formato automatizado
    • Tiempos de configuración reducidos
    Ajuste de formato
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Detecc. cód./texto sin form. en empaque.

    Detección de códigos y texto sin formato en el empaquetado

    La solución

    Es de vital importancia para el aseguramiento de la calidad al final del proceso de empaquetado controlar el texto sin formato en el empaquetado y verificar los códigos de barra impresos. La verificación de las fechas de fabricación/caducidad y de los números de serie debe ser rápida y fiable. Las soluciones de visión BVS de Balluff son la respuesta adecuada para una gran variedad de aplicaciones en el procesamiento de imágenes.

    Características

    • Lea, controle y verifique códigos y textos en un solo paso
    • Enlace flexible y direccionado con el entorno de producción
    • SmartCamera: disponible en versión IO-Link o bus de campo
    • Procesamiento de imágenes y análisis completos en un solo producto
    • Lentes estandarizados de montura C y conectores M12
    Detección de códigos y texto sin formato en el empaquetado
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

Sistemas de paletizado y despaletizado

El paletizado y despaletizado de cajas y cajas de cartón exige una exactitud absoluta y gran flexibilidad. Al mismo tiempo, es necesario procesar las cantidades más grandes posibles. Aproveche el apoyo profesional de Balluff para lograr el flujo fiable de material con rastreo y trazabilidad, la correcta manipulación de diferentes paquetes o la manipulación fiable del material de empaquetado. Al mismo tiempo, nuestros sensores garantizan el posicionamiento exacto para un proceso de empaquetado ininterrumpido.

  • Posicionam. exacto películas extensibles

    Posicionamiento exacto de películas extensibles

    La solución

    Al envolver el producto con una película extensible, es esencial ahorrar material. Esto significa que la película extensible debe posicionarse correctamente. Nuestro encoder magnético BML es la solución ideal.

    Características

    • Simple de usar, sin desgaste y sin contacto
    • Ocupa poco espacio y es fácil de integrar gracias a su compacto factor de forma
    Posicionamiento exacto de películas extensibles
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Verificación altura apilamiento en palé

    Verificación de la altura de apilamiento en el palé

    La solución

    Los sensores fotoeléctricos de distancia BOD controlan las alturas de los palés con una exactitud extraordinaria, incluso a grandes distancias. El sensor es versátil gracias a su alcance de medición ajustable y su flexibilidad con diferentes alturas de palé.

    Características

    • Fiable sin importar las propiedades del material o de la superficie
    • Funciones de parametrización y diagnóstico mediante IO-Link
    • Operación sencilla e intuitiva con teclas y pantalla
    • Máxima protección con clase de láser 1
    • Larga vida útil gracias a una carcasa robusta con una mayor clasificación de carcasa
    Verificación de la altura de apilamiento en el palé
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.