Soluciones para automatización y robótica
Soluciones para automatización y robótica

Una sencilla topología de red que brinda una alta disponibilidad de los sistemas

Las tareas de automatización robotizadas están ampliamente difundidas en toda la industria del plástico. La cartera IO-Link de Balluff ofrece una amplia selección inigualable de maestros, concentradores y sensores inteligentes para brindar una topología de red que permite ahorrar costos. ¿Qué es lo que tienen de especial? Todos los sensores se pueden conectar con IO-Link, incluso los sensores preinstalados se integran directamente a nivel del bus de campo. Y para los dispositivos IO-Link, el controlador brinda funciones continuas de diagnóstico y parametrización. La sencilla conexión con un cable industrial no apantallado de tres hilos implica un considerable ahorro de tiempo y costos, y brinda una alta disponibilidad de los sistemas.

Ejemplos de aplicación

  • Cambio sencillo de manipuladores con acopladores inductivos

    Cambio sencillo de manipuladores con acopladores inductivos

    Con la ayuda de los acopladores inductivos de Balluff, se elimina la necesidad de insertar manualmente conectores mecánicos. Los acopladores envían señales y alimentación sin contacto, son sencillos de usar y ofrecen la máxima flexibilidad. Las unidades de desconexión rápida pueden cambiarse en los manipuladores en cuestión de segundos.

    Características

    • Larga vida útil, sin desgaste mecánico
    • “Enchufar y usar”
    • Ahorro de peso
    Cambio sencillo de manipuladores con acopladores inductivos
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.