Soluciones para moldeo por soplado
Soluciones para moldeo por soplado

Moldeo por soplado eficiente con sensores de precisión

Utilizar los materiales de forma óptima es esencial en el moldeo por soplado. Los tanques, contenedores o recipientes tendrán las características necesarias únicamente si los materiales se procesan con precisión. La calidad máxima se obtiene con los sensores de precisión de Balluff: aseguran la extrusión exacta de las mangueras y permiten obtener la estructura correcta de múltiples capas de plástico. De este modo, pueden fabricarse en forma fiable contenedores con paredes interiores resistentes al ácido, con diferentes espesores de pared o en diferentes colores. Utilizar el material de forma óptima es eficiente y garantiza la calidad del producto requerido.

Ejemplos de aplicación

  • Un módulo con más transparencia

    Un módulo con más transparencia

    El módulo EtherCAT® de Balluff con interfaz IO-Link agrupa las señales de diversos sensores estándares y las transmite al controlador. Esta solución simplifica toda la estructura de red y proporciona transparencia incluso hasta el último metro.

    Características

    • 8 puertos IO-Link independientes
    • Pantalla integrada
    • Asignación automática de dirección
    Un módulo con más transparencia
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Todos los movimientos bajo firme control

    Todos los movimientos bajo firme control

    Los movimientos de desplazamiento en la estación de soplado están bajo control con los sensores magnetorrestrictivos de posición lineal BTL de Balluff aun cuando haya vibraciones. Los sistemas de medición de alta precisión tienen una interfaz EtherCAT®. Debido a su principio de medición sin contacto y sin desgaste, contribuyen a brindar largos tiempos de funcionamiento de la máquina.

    Características

    • Interfaz EtherCAT®
    • No es necesaria la búsqueda del objetivo; están listos de inmediato
    Todos los movimientos bajo firme control
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Rápido cambio de moldes y protección fiable contra falsificaciones

    Rápido cambio de moldes y protección fiable contra falsificaciones

    La RFID industrial de Balluff permite un reemplazo de moldes rápido y fiable con la asociación inequívoca de las mitades del molde a través de ID únicas. Además, se beneficia con la protección segura contra falsificaciones. Esta solución ayuda a realizar rápidamente cambios de tamaño y facilita el proceso continuo.

    Características

    • Comunicación de datos flexible y sin contacto
    • Rápido y robusto
    • Protección contra falsificaciones
    Rápido cambio de moldes y protección fiable contra falsificaciones
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Llenado de bebidas in situ

    Monitoreo preciso de nivel, en proceso

    La industria de bebidas utiliza las máquinas de moldeo por soplado y distensión para la producción de botellas. Si las botellas se llenan de inmediato, nuestra sonda de nivel de llenado SF de alta precisión controla el nivel de llenado en el proceso. El envasado in situ permite ahorrar en transporte y costos.

    Características

    • Ecolab, homologación 3A, IP69K
    • Para procesos asépticos
    • Seguro para esterilización en el lugar (Sterilization In Place, SIP) y limpieza en el lugar (Cleaning In Place, CIP)
    Monitoreo preciso de nivel, en proceso
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.