Cargas extremas en el moldeo por inyección
Cargas extremas en el moldeo por inyección

Soportan cargas extremas en el moldeo por inyección

Durante el moldeo por inyección, los sensores deben soportar cargas enormes. Si fallan en forma temprana, se paga un precio muy alto por el tiempo de parada. Los sensores de alta calidad de Balluff, como los transductores de desplazamiento, los sensores capacitivos resistentes a la alta presión y a la temperatura, y los sensores de presión, garantizan la continuidad. Los sensores de Balluff se optimizan continuamente en nuestro laboratorio interno acreditado mediante pruebas de vida útil altamente acelerada (Highly Accelerated Life Tests, HALT). Así, desde la fase de desarrollo, exponemos nuestros productos a cargas extremas para poder eliminar posibles puntos débiles. La tecnología duradera y extremadamente precisa que incorporan nuestros sensores permite optimizar la disponibilidad de sus sistemas eliminando el tiempo de parada. Su precisión permite fabricar productos de la más alta calidad.

Ejemplos de aplicación

  • Transductores de desplazamiento de alta precisión para un cierre suave del molde

    Transductores de desplazamiento de alta precisión para un cierre suave del molde

    Con la ayuda de un sensor magnetorrestrictivo de posición lineal de alta precisión de Balluff, puede monitorear en forma precisa el movimiento de cierre del plato. El cierre suave del molde reduce el desgaste y extiende la vida útil del molde.

    Características

    • Sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste
    • No es necesaria la búsqueda del objetivo; están listos de inmediato
    • Resistentes a vibraciones, humedad y polvo
    Transductores de desplazamiento de alta precisión para un cierre suave del molde
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Detección del proceso de inyección

    Detección del proceso de inyección

    Nuestro sistema de posicionamiento inductivo BIW garantiza que los moldes se llenen de manera rápida debido a que la alta frecuencia de muestreo y la repetibilidad miden la carrera del eje de inyección en forma precisa y fiable. Puede calibrar de manera exacta el perfil de inyección, por ejemplo, para producir piezas con paredes delgadas de alta calidad.

    Características

    • Rápido: alta frecuencia de medición de 32 kHz
    • Detección de posición sin contacto
    • Gran repetibilidad
    Detección del proceso de inyección
    Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Monitoreo constante con sensores inductivos

    Monitoreo constante con sensores inductivos

    Los sensores inductivos de distancia de Balluff garantizan un monitoreo continuo de la extensión de los tirantes en el proceso. Son insensibles a la contaminación y ofrecen óptima linealidad y elevada repetibilidad.

    Características

    • Señal de salida analógica proporcional a la distancia
    • Rangos de medición de 0.5 hasta 50 mm
    • Medición de velocidad de hasta 40 m/s
    Monitoreo constante con sensores inductivos
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Detecte la posición de los sacamachos

    Detecte la posición de los sacamachos

    Nuestros minisensores de campo magnético son ideales para el ajuste óptimo de los sacamachos. Estos sensores aseguran que el sacamachos esté en la posición final requerida. Detectan la posición directamente en el cilindro hidráulico del bloque. En forma alternativa, también se puede utilizar sensores con clasificación para altas temperaturas.

    Características

    • Concebidos para espacios reducidos
    • Completamente integrables
    • Poco peso
    • Detección de posición sin desgaste
    • Dos salidas con función de enseñanza con hasta ocho puntos de conmutación a través de IO-Link
    Detecte la posición de los sacamachos
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Monitoreo de presión continuo con IO-Link

    Monitoreo de presión continuo con IO-Link

    Lograr el cierre perfecto de las placas de cierre requiere la presión correcta. Un sensor de presión robusto en una carcasa de acero inoxidable maneja el monitoreo fiable de la presión en el cilindro hidráulico. Equipados con IO-Link, los sensores de presión transmiten sus valores directamente al controlador, que, por lo tanto, puede reajustarse con precisión.

    Características

    • Rango de temperaturas extendido de hasta 125 °C
    • Hasta 600 bar
    • Instalación orientada al proceso
    Monitoreo de presión continuo con IO-Link
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Medición del llenado de moldes en el RTM (moldeo por transferencia de resina)

    Medición del llenado de moldes en el RTM (moldeo por transferencia de resina)

    Nuestros sensores capacitivos con clasificación para alta presión y alta temperatura verifican en forma fiable si la cavidad está completamente llena y si se ha completado el RTM. Ofrecen una gran estabilidad mecánica, p. ej., para la construcción ligera y pueden integrarse directamente en la herramienta. Su superficie especialmente pulida evita que los plásticos y compuestos se adhieran.

    Características

    • Con clasificación de presión de hasta 150 bar
    • Termorresistente hasta 180 °C
    • Montaje enrasado
    Medición del llenado de moldes en el RTM (moldeo por transferencia de resina)
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.