Balluff en la industria del plástico
Balluff en la industria del plástico

Alta precisión para una dosificación correcta

En la manipulación de materiales confluyen la velocidad, la precisión y la fiabilidad. Los compuestos nuevos requieren una dosificación exacta de los diferentes componentes. Con el objetivo de cumplir con las altas exigencias en cuanto a la manipulación de materiales, Balluff ofrece productos y soluciones adecuados para un proceso seguro y transparente. De este modo se garantizan de forma permanente la pureza del plástico y la calidad del producto. Con nuestras soluciones autónomas, podrá incrementar la eficiencia de la alimentación, mejorar la calidad de producción y obtener certidumbre legal gracias a la documentación continua.

Ejemplos de aplicación

  • Controle continuamente el nivel de llenado

    Controle continuamente el nivel de llenado

    Nada escapa a la detección de nuestros sensores ultrasónicos: en los silos, monitorean en forma fiable el nivel de granulados y polvo. La tecnología de medición continua y sin contacto es prácticamente inmune al polvo y a la suciedad. Se puede obtener una salida del nivel de llenado según sea necesario mediante una señal analógica o con dos señales de conmutación que indican el nivel mín./máx. de llenado.

    Características

    • Sin contacto
    • Detección incluso de los objetos más pequeños
    • Diseños cúbicos y cilíndricos
    Controle continuamente el nivel de llenado
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Indicadores de nivel de llenado para un suministro de material constante

    Indicadores de nivel de llenado para un suministro de material constante

    Para garantizar un flujo de material constante debe detectarse en forma continua el nivel mín./máx. en la máquina de moldeo por inyección. Los sensores capacitivos pueden asumir este desafío. Tanto en la tolva, en contacto directo, con los materiales o a través de la pared externa, los indicadores de nivel de llenado determinan en forma fiable todos los valores.

    Características

    • Para todos lo materiales
    • Cambio sencillo de sensor
    • Diseños en miniatura
    Indicadores de nivel de llenado para un suministro de material constante
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Control rápido y fiable en las estaciones de acoplamiento

    Control rápido y fiable en las estaciones de acoplamiento

    Para garantizar la mezcla correcta de aditivos, tinturas y granulados en la estación de acoplamiento, Balluff utiliza sistemas de RFID autónomos. Cada acoplamiento es identificado y solo es liberado si está conectado en la ubicación indicada. De esta manera, nos aseguramos de que siempre se utilice el componente correcto.

    Características

    • Robustos
    • Rápidos y potentes
    • Protección contra llenado incorrecto
    Control rápido y fiable en las estaciones de acoplamiento
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Sensores con clasificación para altas temperaturas para el secado

    Sensores con clasificación para altas temperaturas para el secado

    El granulado seco es esencial para las piezas de plástico de alta calidad. Nuestros sensores capacitivos de acero inoxidable son resistentes a altas temperaturas, a fin de asegurar una alimentación homogénea del granulado húmedo a la secadora. Son termorresistentes hasta 250 °C y monitorean en forma fiable todos los niveles.

    Características

    • Acero inoxidable
    • Cabeza de sensor de PTFE
    Sensores con clasificación para altas temperaturas para el secado
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.