Movimiento controlado de la máquina de fabricación de neumáticos
Nuestros sensores de campo magnético detectan en forma fiable la posición final del pistón en los cilindros neumáticos y garantizan que el correcto movimiento de la máquina de fabricación de neumáticos. Los sensores, que son resistentes a altas temperaturas de hasta 105 °C, sustituyen los interruptores de láminas magnéticos susceptibles al desgaste y se destacan por su larga vida útil.
Características
- Punto de conmutación preciso
- También para los cilindros de carrera corta
- Sin desgaste

Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.