Sistemas de Balluff
Sistemas de Balluff

Mold-ID: adquisición automática de datos

El sistema autónomo Mold-ID de Balluff garantiza que el mantenimiento de los moldes basado en sus condiciones se realice sin necesidad de llevar registros de los moldes, lo que resulta laborioso y suele causar errores.

Esto se debe a que todos los datos relevantes, como el número de plano, la cantidad de inyecciones, el último mantenimiento o la vida útil se guardan automáticamente en el molde y pueden consultarse en cualquier momento. De este modo, se garantiza una utilización óptima de los moldes de inyección. Todas las máquinas pueden readaptarse individualmente, independientemente de la ubicación o el fabricante.

 

Ejemplo de aplicación

  • Utilización óptima de moldes

    Utilización óptima de moldes

    Con la documentación automática de la utilización de los moldes por medio de RFID, puede reducir los tiempos de parada no planificados. Un contador de inyecciones separado registra todos los ciclos de producción. Todos los datos están disponibles en un portadatos directamente en el molde o en el acoplamiento múltiple. De esta manera, puede observar el estado del molde directamente en la máquina y siempre estar al tanto del ciclo de vida útil del molde actual.

    Características

    • Información inmediata sobre el estado del molde
    • Lectura móvil de datos mediante un teléfono inteligente o un lector portátil de RFID
    Utilización óptima de moldes
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.