Soluciones y tecnologías

Soluciones innovadoras para todas las aplicaciones

Cada industria tiene sus propios desafíos. Las soluciones deben cumplir con las especificaciones individuales y deben ser adecuadas para el uso en áreas con riesgo de explosión, con altas temperaturas o en entornos hostiles.

Desde la detección de objetos hasta la posición lineal y la medición de fluidos. Desde la detección de errores hasta las aplicaciones de Industria 4.0. Balluff asegura que obtenga la mejor solución tecnológica para cada una de sus tareas y cumpla con todos los requisitos con la máxima precisión.

Soluciones para la Industria Automotriz

Soluciones para la Industria Automotriz

Adecuadas para todas las áreas de la fabricación de vehículos
Avance a través de la automatización inteligente

 

Visión artificial

Visión artificial

Logre la máxima visibilidad en el proceso de producción
Identificación industrial para mejorar la eficiencia general de la planta

 

IO-Link

IO-Link

Comunicación continua
Una red inteligente permite una comunicación fiable

 

Trazabilidad en la fabricación

Trazabilidad en la fabricación

Logre la máxima visibilidad en elproceso de producción
Identificación industrial para mejorar la eficiencia general de la planta

 

Seguridad

Seguridad con calidad Balluff
La automatización requiere seguridad basada en la fiabilidad. La calidad de Balluff garantiza soluciones ultrafiables

 

Industria 4.0

Industria 4.0

Conocimiento enfocado a la automatización industrial
Soluciones de red que transportan datos de forma fiable para su interpretación

 

Tool ID

Tool ID

Gestión de herramientas con sistemas industriales RFID
Los sistemas industriales RFID mejoran la calidad y aumentan la eficiencia

 

Detección de errores

Detección de errores

Prevenga errores en el proceso de producción
Logre una calidad continua al identificar puntos problemáticos

 

Instalaciones peligrosas

Instalaciones peligrosas

Retroalimentación de posición y de nivel a prueba de explosiones
Tecnología fiable para áreas con riesgo de explosión

 

Detección de nivel

Detección de nivel

Soluciones de medición de nivel por puntos y medición de nivel
Ofreemos soluciones para una amplia gama de aplicaciones de detección de nivel

 

Alta durabilidad

Alta durabilidad

Aplicaciones hostiles en soluciones de automatización
Altas temperaturas, salpicaduras de soldaduras, desechos, impacto o sustancias químicas

 

Microspot

Microspot

Componentes microópticos
Desarrollados para un rendimiento perfecto

 

Sensores capacitivos Globales de Balluff

Sensores Globales

Estándar mundial en la detección de objetos
Diseñados para un uso versátil en aplicaciones estandarizadas

 

Miniaturización

Miniaturización

Sensores compactos para la automatización de fábricas
Los minisensores ofrecen una gran libertad de diseño y versatilidad