Una solución de integración sencilla garantiza un control de escaneo sin errores
Just-in-sequence (justo en secuencia, JIS) es una continuación del flujo de material Just-in-time (justo a tiempo, JIT).El JIS es común en las líneas de ensamble de producción flexible y proporciona las piezas de ensamble correctas en el momento y el orden correctos.
El orden coincide con el proceso de ensamble . Los componentes correctos se posicionan automáticamente de manera exacta.
Además, la trazabilidad de cada paso de producción asegura la entrega de los productos en el orden correcto. Esto se debe a que, con la combinación de sistemas RFID (de identificación por radiofrecuencia) y de un escáner de múltiples códigos de barras, los productos se detectan y monitorean con facilidad. Esta solución se integra fácilmente a los procesos existentes y garantiza el control de escaneo sin errores.
Características
- Flujo de material Just-in-sequence
- Entrega de productos Just-in-sequence mediante la combinación de sistemas RFID y de un escáner de múltiples códigos de barras
- De integración sencilla en procesos existentes
- Control de escaneo sin errores

La combinación de la RFID y de un escáner de múltiples códigos de barras garantiza la entrega de los productos justo en secuencia.